Piastra angolare, per il profilo del telaio di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EVB-ID

Codice componente
EVB-ID
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.76 €

10 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Larghezza(mm) 110 Modello Profilo di fissaggio
Altezza(mm) 110 Profondità(mm) 6 Numero RAL 0
Capacità di carico max.(kg) 0 Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0
Materiale Metallo Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 0

Si trova sulla pagina di Piastra angolare, per il profilo del telaio di montaggio, il codice articolo è il seguente: EVB-ID.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EVB-ID.

Supporto tecnico