Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TOB/XAT-CI
Colore | Altro | Larghezza(mm) | 50 | Modello | Linguetta di trasporto |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 30 | Profondità(mm) | 50 | Numero RAL | 7001 |
Materiale | Metallo | Capacità portante(kg) | 400 |
Si trova sulla pagina di Kit di trasporto incl. 2 golfari per quadro di distribuzione Ci, il codice articolo è il seguente: TOB/XAT-CI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TOB/XAT-CI.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali