Kit di isolamento per guida a cappelliera

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZSD-ISO/SET/HTS

Codice componente
ZSD-ISO/SET/HTS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.47 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Larghezza(mm) 214 Modello Guida supporto
Altezza(mm) 35 Profondità(mm) 7.5 Numero RAL 0
Capacità di carico max.(kg) 0 Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0
Materiale Metallo Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 0

Si trova sulla pagina di Kit di isolamento per guida a cappelliera, il codice articolo è il seguente: ZSD-ISO/SET/HTS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZSD-ISO/SET/HTS.

Supporto tecnico