Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TUF 55 25 80 SA |
TUF 69 28 80 SA |
TUF 8042 100 SA |
TUF 8042 120 SA |
TUG 05 120 L SA |
TUG 05 160 L SA |
TUG 05 200 L SA |
TUG 07 160 L SA |
TUG 09 100 L SA |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 80 | 55 | 25 | ||
1 | Preventivo | 80 | 69,1 | 28 | ||
1 | Preventivo | 100 | 80 | 42 | ||
1 | Preventivo | 120 | 80 | 42 | ||
1 | Preventivo | 120 | 130 | 44 | ||
1 | Preventivo | 160 | 130 | 44 | ||
1 | Preventivo | 200 | 130 | 44 | ||
1 | Preventivo | 160 | 130 | 54.2 | ||
1 | Preventivo | 100 | 130 | 64.4 |
Loading...
Materiale | Alluminio | Superficie | Anodizzato nero |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Attributi opzionali