Scheda di uscita PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6AG12221BF322XB0
6AG12221XF324XB0
6AG12230BD305XB0
6AG12231PH322XB0
6AG12324HA305XB0
6AG12324HB324XB0
6AG15225FF007AB0
6AG15325HD007AB0
6AG22324HD321XB0
6ES71326BD200BA0
6ES71326BD200DA0
6ES71326FD000BB1
6ES75225HF000AB0
6ES75325HD000AB0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Tipo raccordo (dettagli) IP nominale N. componente produttore Tensione di esercizio max
(V DC)
Temperatura ambiente min
(°C)
N. di uscite analogiche N. di uscite (max) N. di uscite relè (max) Tensione di esercizio (gamma) Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Serie (PLC) Tipo (produttore) Tipo (varie)

263.29 €

1 46 giorni +70-IP206AG12221BF322XB0--40-----1004575-6 AG 1222-1 BF 32-2 XB0-

398.99 €

1 Disponibile 53 giorni +60-IP206AG12221XF324XB0--20--8--1004575-6 AG 1222-1 XF 32-4 XB0Contatto di commutazione

156.85 €

1 46 giorni +60--6AG12230BD305XB0--40------45--6 AG 1223-0 BD30-5 XB0-

475.52 €

1 Disponibile 46 giorni +70--6AG12231PH322XB0--40--8--1009075-6 AG 1223-1 PH32-2 XB0-

224.08 €

1 53 giorni +60--6AG12324HA305XB0--40-----6211021-6 AG 1232-4 HA30-5 XB0-

469.47 €

1 58 giorni +60-IP206AG12324HB324XB0--20-----1009075-6 AG 1232-4 HB 32-4 XB0-

621.85 €

1 51 giorni +70--6AG15225FF007AB0--40---------6 AG 1522-5 FF 00-7AB0-

1,350.15 €

1 46 giorni ---6AG15325HD007AB0--4--------6 AG 1532-5 HD 00-7AB0-

825.32 €

1 Disponibile 53 giorni +60-IP206AG22324HD321XB024-2544-24 V DC (max)241004575-6 AG 2232-4 HD32-1XB0-

89.63 €

1 3 giorni -Montaggio frontale |||| montaggio su guida montaggio su rack.-6ES71326BD200BA0---4---73--ET 2006 IT 7132-6 BD20-0BA0-

229.55 €

1 Disponibile 6 giorni -Montaggio frontale |||| montaggio su guida montaggio su rack.-6ES71326BD200DA0---4---73--ET 2006 IT 7132-6 BD20-0DA0-

134.44 €

1 6 giorni -Montaggio frontale |||| montaggio su guida montaggio su rack.-6ES71326FD000BB1---4---73--ET 2006 IT 7132-6 FD00-0BB1-

453.79 €

1 6 giorni ---6ES75225HF000AB0-----------6 IT 7522-5 HF00-0AB0-

648.73 €

1 3 giorni ---6ES75325HD000AB0--4--------6 IT 7532-5 HD00-0AB0-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Scheda di uscita PLC

Supporto tecnico