Modulo di comunicazione PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RK71366SC000BC1
3RK71376SA000BC1
3RK72432AA300XB0
6AG11376BD002BA0
6AG11531AA032XB0
6AG11532BA107XB0
6AG11534AA017XB0
6AG11534BA007XB0
6AG12411AH324XB0
6AG12425DX302XE0
6AG12435DX302XE0
6AG13650BA012AA0
6AG15401AB007AA0
6AG19720AA027XA0
6AG19720AB014XA0
6AG22411AH321XB0
6AG22411CH301XB0
6AG22411CH321XB0
6BK1700-0BA20-0AA0
6ES74401CS000YE0
6ES74411AA050AE0
6ES75401AB000AA0
6ES75401AD000AA0
6ES75411AB000AB0
6ES75411AD000AB0
6GK71427EX000AX0
6GK72437SX300XE0
6GK73432AH010XA0
6GT20020GA10
6GT20020HD01
6GT20020LA00
6NH78003BA00
6NH78003CA00
6NH78004BA00
6NH78033BA000AA0
6NH78034BA000AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Compatibile con (dettagli) Con indicatore Tipo raccordo (dettagli) Interfacce IP nominale N. componente produttore Tensione di esercizio max
(V DC)
Temperatura ambiente min
(°C)
Tensione di esercizio min
(V DC)
N. di uscite (max) Tensione di esercizio (gamma) Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (lunghezza)
(m)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Orologio in tempo reale Serie (PLC) Tipo (produttore) Tipo (varie)

577.03 €

1 9 giorni +60AS-Interface-Può essere inserito nel modulo terminale-IP203RK71366SC000BC1-0-----732058--3RK 7136-6 SC00-0BC 1-

794.40 €

1 9 giorni +50--Unità di base a innesto-IP203RK71376SA000BC1-0-----69.22053.6--3RK 7137-6 SA00-0BC 1Unità base ET 200SP (tipo C0). 20 mm

577.03 €

1 9 giorni +55--Montaggio a scatto su guida DIN da 35 mm-IP203RK72432AA300XB0-0------3075--3RK 7243-2 AA30-0XB0Connettore a vite

600.13 €

1 Disponibile 51 giorni +60-----6AG11376BD002BA0--40-4----15---6 AG 1137-6 BD00-2BA0-

823.53 €

1 66 giorni +70--Montaggio frontale. montaggio su guida. montaggio a parete-IP206AG11531AA032XB0--40-----12540117--6 AG 1153-1 AA 03-2 XB0Presa Sub-D da 9 pin

1,306.31 €

1 Disponibile 51 giorni +70--Montaggio frontale. montaggio su guida. montaggio a parete-IP206AG11532BA107XB0--40-----12540117--6 AG 1153-2 BA10-7 XB0Sub-D da 9 pin

951.27 €

1 52 giorni +70--Montaggio frontale. montaggio su guida. montaggio a parete-IP206AG11534AA017XB0--25-----12540118--6 AG 1153-4 AA 01-7 XB0-

1,444.25 €

1 51 giorni +70--Montaggio frontale. montaggio su guida. montaggio a parete-IP206AG11534BA007XB0--40-----12540118--6 AG 1153-4 BA 00-7XB0-

280.11 €

1 52 giorni +60---0-6AG12411AH324XB0--20-----1009075--6 AG 1241-1 AH 32-4 XB0-

828.01 €

1 52 giorni +55-----6AG12425DX302XE0--25------130---6 AG 1242-5 DX 30-2 XE0-

845.93 €

1 51 giorni +55---0-6AG12435DX302XE0--25----------6 AG 1243-5 DX 30-2 XE0-

509.80 €

1 51 giorni +60-----6AG13650BA012AA024-25--24 V DC (max)24-12540120--6 AG 1365-0 BA 01-2 AA0-

1,455.47 €

1 51 giorni +70-----6AG15401AB007AA0--40----------6 AG 1540-1 FROM 00-7AA0-

868.35 €

1 51 giorni +70----IP206AG19720AA027XA028.8-2520.4-20.4 - 28.8 V DC28.8-1284567--6 AG 1972-0 AA 02-7 XA0-

2,026.89 €

1 52 giorni +60----IP206AG19720AB014XA028.8020.4-20.4 - 28.8 V DC28.8-1258067.5--6 AG 1972-0 da 01-4 XA0-

508.32 €

1 Disponibile 51 giorni +60----IP206AG22411AH321XB028.8-2520.4-20.4 - 28.8 V DC28.8-1003075--6 AG 2241-1 AH32-1XB0-

278.76 €

1 Disponibile 66 giorni +60----IP206AG22411CH301XB0--25-----623821--6 AG 2241-1 CH velocità 30-1 XB0-

508.32 €

1 Disponibile 71 giorni +60----IP206AG22411CH321XB028.8-2520.4-20.4 - 28.8 V DC28.8-1003075--6 AG 2241-1 CH32-1XB0-

409.93 €

1 Disponibile 3 giorni 55-NoMontaggio su guida DIN a cappelliera-IP206BK1700-0BA20-0AA028.8019.2-19.2 - 28.8 V DC24--71.590--6BK1700-0BA20-0AA0-

2,392.16 €

1 14 giorni +60-----6ES74401CS000YE0240--24 V DC (max)24-29025210--6 IT 7440-1 CS00-0YE 0-

1,551.83 €

1 11 giorni +60-----6ES74411AA050AE0240--24 V DC (max)24-29025210--6 IT 7441-1 AA05-0AE0-

745.09 €

1 8 giorni ------6ES75401AB000AA0------------6 IT 7540-1 AB00-0AA0-

559.11 €

1 8 giorni ------6ES75401AD000AA0------------6 IT 7540-1 AD00-0AA0-

1,137.25 €

1 8 giorni ------6ES75411AB000AB0------------6 IT 7541-1 FROM00-0AB0-

1,126.05 €

1 7 giorni ------6ES75411AD000AB0------------6 IT 7541-1 AD00-0AB0-

577.03 €

1 3 giorni -----IP206GK71427EX000AX024-12-12 - 24 V DC-------6 GK 7142-7 EX00-0AX0-

1,109.53 €

1 7 giorni +70--Montaggio su guida DIN da 35 mm. montaggio a parete-IP206GK72437SX300XE0--20----75-30---6 GK 7243-7 Sx30-0XE0-

1,092.44 €

1 9 giorni +60--Guida profilata S7-IP206GK73432AH010XA0-0------40120--6 GK 7343-2 AH01-0XA0Connettore frontale S7-300. 20 pin

1,623.32 €

1 Disponibile 7 giorni +60--Portamodulo S7-300-IP206GT20020GA10-0------40120--6 GT 2002-0 GA10Morsetti a vite o a molla

940.05 €

1 4 giorni +55----IP676GT20020HD01--25---24-1309035-Siemens-HMI6 GT 2002-0 HD01-

514.28 €

1 7 giorni +55----IP206GT20020LA00-0---24-1003075-Siemens-HMI6 GT 2002-0 LA 00-

2,100.84 €

1 7 giorni +60----IP206NH78003BA00-0-----12540120--6NH 7800-3 BA00-

2,979.27 €

1 7 giorni +60----IP206NH78003CA00-0-----12540120--6NH 7800-3 CA 00-

5,249.29 €

1 7 giorni +60----IP206NH78004BA00-0-----12580120Sì (hardware)-6NH 7800-4 BA00-

2,105.32 €

1 7 giorni +60----IP206NH78033BA000AA0-0-----12540120--6NH 7803-3 BA00-0AA0-

5,249.29 €

1 8 giorni +60----IP206NH78034BA000AA0-0-----12580120Sì (hardware)-6NH 7803-4 BA00-0AA0-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Modulo di comunicazione PLC

Supporto tecnico