Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura ambiente (max) (°C) | Temperatura ambiente min (°C) | Tipo (produttore) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.45 € | 1 | 28 giorni | +85 | -40 | AD 00-8 AA0 6GK 5991-1 | 10 | ||
224.08 € | 1 | 7 giorni | +85 | -40 | 6 GK 5991-1 AD 00-8 FA0 | 10 | ||
498.60 € | 1 | 7 giorni | +85 | -40 | 6 GK 5991-1 AE 00-8 AA0 | 10 | ||
1,137.25 € | 1 | 8 giorni | +85 | -40 | 6 GK 5991-1 AE 30-8 AA0 | 10 | ||
257.69 € | 1 | 8 giorni | +85 | -40 | 6 GK 5991-1 AF 00-8 AA0 | 10 | ||
301.40 € | 1 | 7 giorni | +85 | -40 | 6 GK 5991-1 AF 00-8 FA0 | 10 | ||
296.92 € | 1 | 8 giorni | +85 | -40 | 6 GK 5992-1 AG 00-8 AA0 | 20 | ||
402.24 € | 1 | 8 giorni | +85 | -40 | Il 00-8 AA0 6GK 5992-1 | 10 | ||
480.67 € | 1 | 8 giorni | +85 | -40 | 6 GK 5992-1 00-8 AT THE FA0 | 10 | ||
1,085.72 € | 1 | 8 giorni | +85 | -40 | 6 GK 5992-1 a 00-8 AA0 | 10 | ||
1,675.07 € | 1 | 8 giorni | +85 | -40 | 6 GK 5992-1 AP 00-8 AA0 | 10 | ||
498.60 € | 1 | 49 giorni | +60 | 0 | 6 GK 5993-1 su 00-8 AA0 | 10 | ||
895.24 € | 1 | 7 giorni | +60 | 0 | 6 GK 5993-1 AU 00-8 AA0 | 10 | ||
2,878.43 € | 1 | 8 giorni | +60 | 0 | 6 GK 5993-1 AV 00-8 AA0 | 10 |
Loading...
IP nominale | IP20 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 9 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 14 | Tipo prodotto | Innesto per ricetrasmettitore |
Configura
Proprietà di base
Temperatura ambiente (max)(°C)
Temperatura ambiente min(°C)
Tipo (produttore)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali