Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6AG13502AH014AE0
Temperatura ambiente (max)(°C) | +60 | N. componente produttore | 6AG13502AH014AE0 | Tensione di esercizio max(V) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min(°C) | 0 | N. di ingressi digitali (max) | 8 | N. di ingressi (max) | 8 |
N. di uscite (max) | 8 | Tensione di esercizio (gamma) | 24 V (max) | Tensione di esercizio(V) | 24 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 125 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 80 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 120 |
Tipo prodotto | Contatore PLC | Tipo (produttore) | 6 AG 1350-2 AH 01-4 AE0 | Tipo (varie) | fino a 20 kHz |
Si trova sulla pagina di Modulo contatore PLC, il codice articolo è il seguente: 6AG13502AH014AE0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6AG13502AH014AE0.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali