Modulo di uscita PLC【1-10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6AG11326BD207BA0
6AG11326BD207CA0
6AG11326BF007CA0
6AG11356GB007BA1
6AG11356HB002DA1
6AG11356HD007BA1
6AG11366RA002BF0
6AG21326BD204BA0
6AG21326BF004CA0
6AG21366DB001CA0
6ES71326BD200CA0
6ES71326BD202BA0
6ES71326BF000CA0
6ES71326FD002BB1
6ES71356GB000BA1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Compatibile con (dettagli) Tipo raccordo (dettagli) IP nominale N. componente produttore Temperatura ambiente min
(°C)
N. di uscite analogiche N. di uscite (max) N. di uscite relè (max) Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Serie (PLC) Tipo (produttore)

185.83 €

1 Disponibile 53 giorni +70---6AG11326BD207BA0-40-4-1558-6 AG 1132-6 BD 20-7 BA0

235.28 €

1 53 giorni +70-Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guidaIP206AG11326BD207CA0-40---1558-6 AG 1132-6 BD 20-7 CA0

207.68 €

1 51 giorni +70-Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guida-6AG11326BF007CA0-40-8-1558-6 AG 1132-6 BF 00-7CA0

431.79 €

1 Disponibile 53 giorni +70Tipo BU A0. A1Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guida-6AG11356GB007BA1-402--1558-6 AG 1135-6 GB 00-7BA1

748.81 €

1 Disponibile 53 giorni +60Tipo BU A0. A1Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guida-6AG11356HB002DA1-402--1558-6 AG 1135-6 HB00-2DA1

570.31 €

1 51 giorni +70Tipo BU A0. A1Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guida-6AG11356HD007BA1-404--1558-6 AG 1135-6 HD 00-7BA1

311.55 €

1 Disponibile 71 giorni +60-Guida a cappellieraIP206AG11366RA002BF0-25-112058-6 AG 1136-6 RA 00-2 BF0

224.08 €

1 53 giorni +70-Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guidaIP206AG21326BD204BA0-40-4-1558-6 AG 2132-6 BD20-4BA0

252.09 €

1 53 giorni +70-Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guidaIP206AG21326BF004CA0-40-8-1558-6 AG 2132-6 BF00-4CA0

946.77 €

1 46 giorni +60-Guida a cappellieraIP206AG21366DB001CA0-25-4-1558-6 AG 2136-6 DB00-1CA0

100.83 €

1 8 giorni --Montaggio frontale |||| montaggio su guida montaggio su rack.-6ES71326BD200CA0--4---ET 2006 IT 7132-6 BD20-0CA0

951.27 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni --Montaggio frontale |||| montaggio su guida montaggio su rack.-6ES71326BD202BA0--4---ET 2006 IT 7132-6 BD 20-2 BA0

89.63 €

1 8 giorni --Montaggio frontale |||| montaggio su guida montaggio su rack.-6ES71326BF000CA0--8---ET 2006 IT 7132-6 BF00-0CA0

1,350.15 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni --Montaggio frontale |||| montaggio su guida montaggio su rack.-6ES71326FD002BB1--4---ET 2006 IT 7132-6 FD00-2BB1

224.08 €

1 Disponibile 8 giorni --Montaggio frontale |||| montaggio su guida montaggio su rack.-6ES71356GB000BA1------ET 2006 IT 7135-6 GB00-0BA1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 73 Tipo prodotto Modulo di uscita PLC

Supporto tecnico