Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6ES74211FH200AA0 |
6ES74217BH010AB0 |
6ES74217DH000AB0 |
6ES75211BH000AB0 |
6ES75261BH000AB0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Tensione di esercizio max (V) | Tensione di esercizio max (V AC) | Tensione di esercizio max (V DC) | Tensione di esercizio min (V AC) | Tensione di esercizio min (V DC) | N. di ingressi (max) | N. di uscite (max) | Tensione di esercizio (gamma) | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (V AC) | Tensione di esercizio (V DC) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
749.57 € | 1 | 12 giorni | 6ES74211FH200AA0 | - | 230 | - | 120 | - | 16 | - | 120 - 230 V AC | - | 230 | - | 290 | 25 | 210 | 6 IT 7421-1 FH20-0AA0 | Terminale a molla/a vite | ||
1,260.51 € | 1 | 32 giorni | 6ES74217BH010AB0 | - | - | 24 | - | - | 16 | 2 | 24 V DC (max) | - | - | 24 | 290 | 25 | 210 | 6 IT 7421-7 BH01-0AB0 | Terminale a molla/a vite | ||
812.32 € | 1 | 14 giorni | 6ES74217DH000AB0 | 60 | - | - | - | 24 | 16 | - | 24 - 60 V | 60 | - | - | 290 | 25 | 210 | 6 IT 7421-7 DH00-0AB0 | Terminale a molla/a vite | ||
252.09 € | 1 | 7 giorni | 6ES75211BH000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7521-1 BH00-0AB0 | - | ||
917.65 € | 1 | 3 giorni | 6ES75261BH000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7526-1 BH00-0AB0 | - |
Loading...
N. di ingressi digitali (max) | 16 | Tipo prodotto | Ingresso digitale PLC |
---|
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
Tensione di esercizio max(V)
Tensione di esercizio max(V AC)
Tensione di esercizio max(V DC)
Tensione di esercizio min(V AC)
Tensione di esercizio min(V DC)
N. di ingressi (max)
N. di uscite (max)
Tensione di esercizio (gamma)
Tensione di esercizio(V)
Tensione di esercizio(V AC)
Tensione di esercizio(V DC)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali