Simulatore PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6AG13700AA017AA0

Codice componente
6AG13700AA017AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

509.80 €

1 53 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max)(°C) +70 N. componente produttore 6AG13700AA017AA0 Temperatura ambiente min(°C) -40
Misura prodotto (altezza)(mm) 125 Misura prodotto (larghezza)(mm) 40 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 120
Tipo prodotto Simulatore PLC Tipo (produttore) 6 AG 1370-0 AA 01-7 AA0

Si trova sulla pagina di Simulatore PLC, il codice articolo è il seguente: 6AG13700AA017AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6AG13700AA017AA0.

Supporto tecnico