Elemento di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK19011BB500AA0

Codice componente
6GK19011BB500AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

62.87 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 15.6 Misura prodotto (profondità)(mm) 32.2 Misura prodotto (larghezza)(mm) 11.7
Tipo prodotto Elemento di sicurezza Tipo (produttore) 6GK1901-1BB50-0AA0

Si trova sulla pagina di Elemento di sicurezza, il codice articolo è il seguente: 6GK19011BB500AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK19011BB500AA0.

Supporto tecnico