Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura ambiente (max) (°C) | Tipo raccordo (dettagli) | IP nominale | N. componente produttore | Temperatura ambiente min (°C) | Misura prodotto (lunghezza) (m) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,567.51 € | 1 | 53 giorni | +70 | - | - | 6AG13401AH022AE0 | -25 | - | 125 | 40 | 120 | 6AG1340-1AH02-2AE0 | - | ||
1,769.19 € | 1 | 53 giorni | +60 | - | - | 6AG13401CH022AE0 | -25 | - | 125 | 40 | 120 | 6AG1340-1CH02-2AE0 | - | ||
2,889.64 € | 1 | 53 giorni | +70 | - | - | 6AG13411AH027AE0 | -25 | - | 125 | 40 | 120 | 6AG1341-1AH02-7AE0 | - | ||
2,212.88 € | 1 | 53 giorni | - | Montaggio su guida profilata S7-300 | IP20 | 6AG13431CX102XE0 | - | - | 125 | 40 | 120 | 6AG1343-1CX10-2XE0 | - | ||
3,718.77 € | 1 | 67 giorni | +70 | - | IP20 | 6AG13431EX307XE0 | -25 | - | 125 | 40 | 120 | 6AG1343-1EX30-7XE0 | - | ||
4,166.95 € | 1 | 53 giorni | - | - | - | 6AG14435DX054XE0 | - | - | - | - | - | 6 AG 1443-5 DX 05-4 XE0 | - | ||
4,028.01 € | 1 | 52 giorni | +60 | - | - | 6AG15431AX002XE0 | -40 | - | - | - | - | 6 AG 1543-1 AX00-2XE0 | - | ||
682.35 € | 1 | 6 giorni | +70 | Montaggio su guida DIN da 35 mm. montaggio a parete | IP20 | 6GK72431BX300XE0 | -20 | 75 | - | 30 | - | 6GK7243-1BX30-0XE0 | - | ||
1,114.84 € | 1 | 6 giorni | +70 | Montaggio su guida DIN da 35 mm. montaggio a parete | IP20 | 6GK72437KX300XE0 | -20 | 75 | - | 30 | - | 6GK7243-7KX30-0XE0 | - | ||
956.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +70 | Montaggio su guida DIN da 35 mm. montaggio a parete | IP20 | 6GK72438RX300XE0 | -20 | 75 | - | 30 | - | 6GK7243-8RX30-0XE0 | - | |
1,193.28 € | 1 | 10 giorni | +60 | Guida profilata S7 | IP20 | 6GK73432AH110XA0 | 0 | - | - | 40 | 120 | 6GK7343-2AH11-0XA0 | Connettore frontale S7-300. 20 pin | ||
2,316.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +60 | Montaggio su guida profilata S7-300 | IP20 | 6GK73435FA010XE0 | 0 | - | - | 40 | 120 | 6GK7343-5FA01-0XE0 | - | |
4,256.59 € | 1 | 6 giorni | +60 | - | IP20 | 6GK74431RX000XE0 | 0 | - | - | 25 | 210 | 6GK7443-1RX00-0XE0 | - | ||
928.85 € | 1 | 6 giorni | +60 | Montaggio su guida S7-1500 | IP20 | 6GK75425FX000XE0 | 0 | - | - | 35 | 129 | 6GK7542-5FX00-0XE0 | - | ||
715.96 € | 1 | 6 giorni | +60 | Montaggio su guida DIN da 35 mm | IP20 | 6GK75426UX000XE0 | 0 | - | - | 60 | 74 | 6GK7542-6UX00-0XE0 | - | ||
1,114.84 € | 1 | 6 giorni | +60 | Montaggio su guida DIN da 35 mm | IP20 | 6GK75426VX000XE0 | 0 | - | - | 60 | 74 | 6GK7542-6VX00-0XE0 | - | ||
1,137.25 € | 1 | 21 giorni | +60 | Montaggio su guida DIN da 35 mm | IP20 | 6GK75436WX000XE0 | 0 | - | - | 60 | 74 | 6GK7543-6WX00-0XE0 | - |
Loading...
Tipo prodotto | Processore di comunicazione PLC |
---|
Configura
Proprietà di base
Temperatura ambiente (max)(°C)
Tipo raccordo (dettagli)
IP nominale
N. componente produttore
Temperatura ambiente min(°C)
Misura prodotto (lunghezza)(m)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali