Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6AV21252AE030AX0 |
6AV21252AE130AX0 |
6AV21252AE230AX0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Consumo di corrente (mA) | Interfacce | N. componente produttore | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.48 € | 1 | 6 giorni | 18 | 2 | 6AV21252AE030AX0 | 78 | 6 AV 2125-2 AE 03-0 AX0 | ||
464.99 € | 1 | 6 giorni | 96 | 3 | 6AV21252AE130AX0 | 76 | 6 AV 2125-2 AE 13-0 AX0 | ||
592.72 € | 1 | 6 giorni | 95 | 3 | 6AV21252AE230AX0 | 76 | 6 AV 2125-2 AE 23-0AX0 |
Loading...
Temperatura ambiente (max)(°C) | +55 | IP nominale | IP65 | Temperatura ambiente min(°C) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio(V DC) | 24 | Tipo prodotto | Scatola di giunzione PLC | Serie (PLC) | Siemens-HMI |
Configura
Proprietà di base
Consumo di corrente(mA)
Interfacce
N. componente produttore
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali