Console PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6AG16883AY362AX0
6AV36883AF370AX0
6AV36883AY360AX0
6AV36883EH470AX0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Consumo di corrente
(mA)
Tipo raccordo (dettagli) N. componente produttore Temperatura ambiente min
(°C)
N. di ingressi digitali (max) N. di uscite (max) Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

884.35 €

1 Disponibile 53 giorni +60300Morsetti di montaggio6AG16883AY362AX0-2588986 AG 1688-3 AY 36-2 AX0

689.08 €

1 6 giorni -300Clip di montaggio6AV36883AF370AX0-88986 AV 3688-3 AF 37-0 AX0

435.85 €

1 6 giorni -300Morsetti di montaggio6AV36883AY360AX0-88986 AV 3688-3 AY36-0AX0

1,926.05 €

1 40 giorni -1000Clip di montaggio6AV36883EH470AX0-32162956 AV 3688-3 EH 47-0 AX0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Console PLC Serie (PLC) Siemens-HMI

Supporto tecnico