IE RJ45 accoppiatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK19010BP106AA0

Codice componente
6GK19010BP106AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

141.61 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max)(°C) +70 IP nominale IP65 Temperatura ambiente min(°C) -40
Misura prodotto (altezza)(mm) 51 Misura prodotto (profondità)(mm) 90 Misura prodotto (larghezza)(mm) 46
Tipo prodotto IE RJ45 accoppiatore Tipo (produttore) 6 GK 1901-0 BP 10-6 AA0 Peso(g) 247

Si trova sulla pagina di IE RJ45 accoppiatore, il codice articolo è il seguente: 6GK19010BP106AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK19010BP106AA0.

Supporto tecnico