Adattatore PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6AG21936AR004AA0
6AV76740KA000AA0
6AV76740KD000AA0
6AV76740KE000AA0
6ES76483AG000XA0
6ES77980CA000XA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Compatibile con (dettagli) Tipo raccordo (dettagli) N. componente produttore Temperatura ambiente min
(°C)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo prodotto Serie (PLC) Tipo (produttore)

402.24 €

1 53 giorni +70--6AG21936AR004AA0-4069.52059Adattatore PLC-6 AG 2193-6 AR00-4AA0

262.35 €

1 Disponibile 23 giorni --Viti6AV76740KA000AA0----Adattatore PLCSiemens-HMI6 AV 7674-0 KA00-0AA0

294.05 €

1 Disponibile 23 giorni --VESA6AV76740KD000AA0----Set di adattatori per PLCSiemens-HMI6 AV 7674-0 KD00-0AA0

267.81 €

1 Disponibile 23 giorni --VESA6AV76740KE000AA0----Set di adattatori per PLCSiemens-HMI6 AV 7674-0 KE00-0AA0

125.27 €

1 Disponibile 23 giorni ---6ES76483AG000XA0-11.936178Adattatore PLC-6 IT 7648-3 AG00-0XA0

290.20 €

1 37 giorni -PG da campo e PG di potenza SIMATIC-6ES77980CA000XA0----Adattatore PLC-6 IT 7798-0 CA00-0XA0

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico