Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura ambiente (max) (°C) | Consumo di corrente (mA) | Tipo raccordo (dettagli) | IP nominale | N. componente produttore | Tensione di esercizio max (V) | Temperatura ambiente min (°C) | Tensione di esercizio min (V) | N. di ingressi analogici | N. di uscite analogiche | N. di ingressi digitali (max) | N. di ingressi (max) | N. di uscite (max) | Tensione di esercizio (gamma) | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (V DC) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Risoluzione (Punta) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.16 € | 1 | 9 giorni | +85 | - | - | IP67 | 3RK11001CQ200AA3 | - | -25 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 24 | 80 | 45 | 30 | - | 3RK 1100-1 CQ20-0AA3 | Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K45 | ||
352.95 € | 1 | 11 giorni | +70 | - | Fissaggio a vite e a scatto | IP20 | 3RK11070BE002AA2 | 31.6 | -20 | 18 | - | 2 | - | - | 2 | 18 - 31.6 V | 31.6 | - | - | 22.5 | 120 | 12 | 3RK1107-0BE00-2AA2 | Terminali a vite | ||
196.75 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | +85 | 200 | - | IP67 | 3RK12000CQ000AA3 | - | -25 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 152 | 60 | 29 | - | 3RK 1200-0 CQ00-0AA3 | Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K60 | |
162.45 € | 1 | 9 giorni | +85 | - | - | IP67 | 3RK12000CQ200AA3 | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 45 | 30 | - | 3RK 1200-0 CQ20-0AA3 | Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K45 | ||
196.75 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | +70 | - | - | IP20 | 3RK12050BE002AA2 | - | -25 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 100 | 17.5 | 120 | - | 3RK 1205-0 BE00-2AA2 | AS-i SC 17.5 F. 2F-DI | |
196.75 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | +70 | - | - | IP20 | 3RK12050BG002AA2 | - | -25 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 100 | 17.5 | 120 | - | 3RK 1205-0 BG00-2AA2 | AS-i SC 17.5 F. 2F-DI | |
301.40 € | 1 | 9 giorni | +70 | - | - | IP67 | 3RK12050CQ000AA3 | - | -25 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 80 | 45 | 34 | - | 3RK 1205-0 CQ00-0AA3 | Modulo compatto sicuro K45F. 4F-DI | ||
368.63 € | 1 | 11 giorni | +70 | - | Fissaggio a vite e a scatto | IP20 | 3RK12070CE002AA2 | 31.6 | -20 | 18 | 4 | - | - | - | - | 18 - 31.6 V | 31.6 | - | - | 22.5 | 120 | 16 | 3RK1207-0CE00-2AA2 | Terminali a vite | ||
368.63 € | 1 | 11 giorni | +70 | - | Fissaggio a vite e a scatto | IP20 | 3RK12070CG002AA2 | 31.6 | -20 | 18 | 4 | - | - | - | - | 18 - 31.6 V | 31.6 | - | - | 22.5 | 120 | 16 | 3RK 1207-0 CG00-2AA2 | Morsetti a gabbia | ||
357.43 € | 1 | 11 giorni | +70 | - | Fissaggio a vite e a scatto | IP20 | 3RK12073CE002AA2 | 31.6 | -20 | 18 | 4 | - | - | - | - | 18 - 31.6 V | 31.6 | - | - | 22.5 | 120 | 16 | 3RK1207-3CE00-2AA2 | Terminali a vite | ||
368.63 € | 1 | 11 giorni | +70 | - | Fissaggio a vite e a scatto | IP20 | 3RK12073CG002AA2 | 31.6 | -20 | 18 | 4 | - | - | - | - | 18 - 31.6 V | 31.6 | - | - | 22.5 | 120 | 16 | 3RK 1207-3 CG00-2AA2 | Morsetti a gabbia | ||
268.89 € | 1 | 9 giorni | +85 | 200 | - | IP67 | 3RK14001CQ000AA3 | - | -25 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 152 | 60 | 29 | - | 3RK 1400-1 CQ00-0AA3 | Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K60 | ||
319.33 € | 1 | 9 giorni | +85 | 200 | - | IP68|IP69K | 3RK14001CR000AA3 | - | -25 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 152 | 60 | 29 | - | 3RK 1400-1 CR00-0AA3 | Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K60 | ||
273.28 € | 1 | 9 giorni | +85 | 200 | - | IP67 | 3RK14001DQ010AA3 | - | -25 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 152 | 60 | 29 | - | 3RK 1400-1 DQ01-0AA3 | Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K60 | ||
273.28 € | 1 | 9 giorni | +85 | 200 | - | IP67 | 3RK14001DQ030AA3 | - | -25 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 152 | 60 | 29 | - | 3RK 1400-1 DQ 03-0 AA3 | Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K60 | ||
201.67 € | 1 | 9 giorni | +70 | - | - | IP20 | 3RK14002CE002AA2 | - | -25 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 100 | 22.5 | 120 | - | 3RK 1400-2 CE00-2AA2 | AS-i SC 22.5. 4 DI/4DQ. standard | ||
218.48 € | 1 | 9 giorni | +70 | - | - | IP20 | 3RK14002CG002AA2 | - | -25 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 100 | 22.5 | 120 | - | 3RK 1400-2 CG00-2AA2 | AS-i SC 22.5. 4 DI/4DQ. standard | ||
246.49 € | 1 | 11 giorni | +70 | - | - | IP67 | 3RK14050BQ200AA3 | - | -25 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 24 | 80 | 45 | 34 | - | 3RK 1405-0 BQ20-0AA3 | Modulo compatto sicuro K45F. 2F-DI/2DO | ||
246.49 € | 1 | 11 giorni | +70 | - | - | IP67 | 3RK14051BQ200AA3 | - | -25 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 24 | 80 | 15 | 34 | - | 3RK 1405-1 BQ20-0AA3 | Modulo compatto sicuro K45F. 2F-DI/2DO. uaux | ||
246.49 € | 1 | 11 giorni | +70 | - | - | IP20 | 3RK14052BE002AA2 | - | -25 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 24 | 100 | 17.5 | 120 | - | 3RK 1405-2 BE00-2AA2 | AS-i SC 17.5 F. 2F-DI/2DQ | ||
246.49 € | 1 | 11 giorni | +70 | - | - | IP20 | 3RK14052BG002AA2 | - | -25 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 24 | 100 | 17.5 | 120 | - | 3RK 1405-2 BG00-2AA2 | AS-i SC 17.5 F. 2F-DI/2DQ | ||
184.87 € | 1 | 11 giorni | +70 | - | - | IP20 | 3RK21001CE002AA2 | - | -25 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 24 | 100 | 22.5 | 120 | - | 3RK 2100-1 CE00-2AA2 | AS-i SC 22.5. 4DQ A/B | ||
184.87 € | 1 | 11 giorni | +70 | - | - | IP20 | 3RK21001CG002AA2 | - | -25 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 24 | 100 | 22.5 | 120 | - | 3RK 2100-1 CG00-2AA2 | AS-i SC 22.5. 4DQ A/B | ||
147.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | +70 | - | - | IP20 | 3RK22000CE002AA2 | - | -25 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 100 | 17.5 | 120 | - | 3RK 2200-0 CE00-2AA2 | AS-i SC 17.5. 4 DI A/B. 2 | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | +70 | - | - | IP20 | 3RK22000CG002AA2 | - | -25 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 100 | 17.5 | 120 | - | 3RK 2200-0 CG00-2AA2 | AS-i SC 17.5. 4 DI A/B. 2 | |
180.36 € | 1 | 11 giorni | +70 | - | - | IP20 | 3RK22002CE002AA2 | - | -25 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 100 | 22.5 | 120 | - | 3RK 2200-2 CE00-2AA2 | AS-i SC 22.5. 4 DI A/B. 3 fili | ||
180.36 € | 1 | 11 giorni | +70 | - | - | IP20 | 3RK22002CG002AA2 | - | -25 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 100 | 22.5 | 120 | - | 3RK 2200-2 CG00-2AA2 | AS-i SC 22.5. 4 DI A/B. 3 fili | ||
240.88 € | 1 | 9 giorni | +70 | - | - | IP20 | 3RK24002CE002AA2 | - | -25 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 100 | 22.5 | 120 | - | 3RK 2400-2CE00-2AA2 | AS-i SC 22.5. 4 DI/4DQ A/B | ||
240.88 € | 1 | 9 giorni | +70 | - | - | IP20 | 3RK24002CG002AA2 | - | -25 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 100 | 22.5 | 120 | - | 3RK 2400-2CG00-2AA2 | AS-i SC 22.5. 4 DI/4DQ A/B | ||
245.95 € | 1 | 11 giorni | +70 | - | - | IP20 | 3RK24022CE002AA2 | - | -25 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 100 | 22.5 | 120 | - | 3RK 2402-2 CE00-2AA2 | AS-i SC 22.5. 4 DI/4 RQ A/B | ||
245.95 € | 1 | 11 giorni | +70 | - | - | IP20 | 3RK24022CG002AA2 | - | -25 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 100 | 22.5 | 120 | - | 3RK 2402-2 CG00-2AA2 | AS-i SC 22.5. 4 DI/4 RQ A/B | ||
196.75 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | +70 | - | - | IP20 | 3RK24022ME002AA2 | - | -25 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 24 | 100 | 22.5 | 120 | - | 3RK 2402-2 ME00-2AA2 | AS-i SC 22.5. 4 DI/2RQ A/B | |
196.75 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | +70 | - | - | IP20 | 3RK24022MG002AA2 | - | -25 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 24 | 100 | 22.5 | 120 | - | 3RK 2402-2 MG00-2AA2 | AS-i SC 22.5. 4 DI/2RQ A/B |
Loading...
Tipo prodotto | Modulo compatto PLC |
---|
Configura
Proprietà di base
Temperatura ambiente (max)(°C)
Consumo di corrente(mA)
Tipo raccordo (dettagli)
IP nominale
N. componente produttore
Tensione di esercizio max(V)
Temperatura ambiente min(°C)
Tensione di esercizio min(V)
N. di ingressi analogici
N. di uscite analogiche
N. di ingressi digitali (max)
N. di ingressi (max)
N. di uscite (max)
Tensione di esercizio (gamma)
Tensione di esercizio(V)
Tensione di esercizio(V DC)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Risoluzione(Punta)
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali