Unità a manopola di controllo PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6ES74550VS000AE0
6ES74551VS000AE0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore N. di ingressi analogici N. di uscite analogiche N. di ingressi (max) N. di uscite (max) Tipo (produttore)

4,969.19 €

1 12 giorni 6ES74550VS000AE0161616166 IT 7455-0 VS00-0AE0

4,442.57 €

1 11 giorni 6ES74551VS000AE0----6ES7455-1VS00-0AE0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione di esercizio max(V DC) 28.8 Tensione di esercizio min(V DC) 20.4 Tensione di esercizio (gamma) 20.4 - 28.8 V DC
Tensione di esercizio(V DC) 28.8 Misura prodotto (altezza)(mm) 290 Misura prodotto (larghezza)(mm) 50
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 210 Tipo prodotto Unità a manopola di controllo PLC

Supporto tecnico