Scheda di ingresso PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6AG12315PA305XB0
6AG12315PD322XB0
6AG15211BL007AB0
6AG15317KF007AB0
6ES75211FH000AA0
6ES75217EH000AB0
6ES75317PF000AB0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
N. componente produttore Temperatura ambiente min
(°C)
N. di ingressi analogici N. di ingressi digitali (max) Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

235.01 €

1 Disponibile 46 giorni +606AG12315PA305XB0-40--62130216 AG 1231-5 PA30-5 XB0

775.04 €

1 Disponibile 46 giorni +706AG12315PD322XB0-40--10038-6 AG 1231-5 PD 32-2 XB0

818.77 €

1 46 giorni -6AG15211BL007AB0--32---6 AG 1521-1 BL 00-7AB0

1,585.44 €

1 53 giorni -6AG15317KF007AB0-8----6 AG 1531-7 KF 00-7AB0

285.72 €

1 6 giorni -6ES75211FH000AA0--16---6 IT 7521-1 FH00-0AA0

648.73 €

1 6 giorni -6ES75217EH000AB0--16---6 IT 7521-7 EH00-0AB0

1,164.15 €

1 6 giorni -6ES75317PF000AB0-8----6 IT 7531-7 PF00-0AB0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Scheda di ingresso PLC

Supporto tecnico