Modulo di ingresso analogico PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6AG12314HF324XB0
6AG12315ND324XB0
6AG12315QD324XB0
6AG12315QF324XB0
6AG13317NF102AB0
6AG13317PF014AB0
6AG13317PF114AB0
6AG15211BH507AA0
6AG15211FH007AA0
6AG15317NF107AB0
6ES73317PE100AB0
6ES74310HH000AB0
6ES74311KF000AB0
6ES74311KF100AB0
6ES74311KF200AB0
6ES74317KF000AB0
6ES74317KF100AB0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
N. componente produttore Tensione di esercizio max
(V DC)
Temperatura ambiente min
(°C)
N. di ingressi analogici N. di ingressi digitali (max) N. di ingressi (max) Tensione di esercizio (gamma) Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore) Tipo (varie)

726.93 €

1 Disponibile 61 giorni -6AG12314HF324XB0-------10038-6 AG 1231-4 HF 32-4 XB0-

715.96 €

1 51 giorni -6AG12315ND324XB0-------10090-6 AG 1231-5 ND 32-4 XB0-

626.33 €

1 46 giorni -6AG12315QD324XB0-------100--6 AG 1231-5 QD 32-4 XB0-

879.55 €

1 53 giorni -6AG12315QF324XB0-------100110-6 AG 1231-5 QF 32-4 XB0-

2,116.52 €

1 47 giorni +606AG13317NF102AB024-258-824 V DC (max)24125401206 AG 1331-7 NF10-2AB0Terminale a molla/a vite

2,699.16 €

1 46 giorni +606AG13317PF014AB02408-824 V DC (max)24125401206 AG 1331-7 PF 01-4 da 0Terminale a molla/a vite

2,212.88 €

1 53 giorni +606AG13317PF114AB02408-824 V DC (max)24125401206 AG 1331-7 PF 11-4 da 0Terminale a molla/a vite

442.57 €

1 53 giorni -6AG15211BH507AA0---16------6 AG 1521-1 BH50-7AA0-

621.85 €

1 51 giorni -6AG15211FH007AA0---16------6 AG 1521-1 FH 00-7AA0-

1,926.05 €

1 51 giorni -6AG15317NF107AB0--8-------6 AG 1531-7 NF10-7 da 0-

2,071.51 €

1 Disponibile 6 giorni -6ES73317PE100AB024-6-624 V DC (max)24125401206 IT 7331-7 PE10-0AB0Terminale a molla/a vite

1,798.32 €

1 11 giorni -6ES74310HH000AB024-16-1624 V DC (max)24290252106 IT 7431-0 HH00-0AB0Terminale a molla/a vite

1,350.15 €

1 11 giorni -6ES74311KF000AB0--8-8--290252106ES7431-1KF00-0AB0Terminale a molla/a vite

2,116.52 €

1 11 giorni -6ES74311KF100AB024-8-824 V DC (max)24290252106 IT 7431-1 KF10-0AB0Terminale a molla/a vite

3,288.52 €

1 37 giorni -6ES74311KF200AB024-8-824 V DC (max)24290252106ES7431-1KF20-0AB0Terminale a molla/a vite

5,372.55 €

1 11 giorni -6ES74317KF000AB0--8-8--290252106ES7431-7KF00-0AB0Terminale a molla/a vite

2,056.03 €

1 12 giorni -6ES74317KF100AB0--8-8--290252106ES7431-7KF10-0AB0Terminale a molla/a vite

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Modulo di ingresso analogico PLC

Supporto tecnico