Materiale di fissaggio PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RK19010CB01
3RK19013QM10
3RK19013QM11
6AV21815AG800AX0
6AV66715CA000AX2
6ES76481AA500XG0
6ES77980DA020XA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Compatibile con (dettagli) IP nominale N. componente produttore Tensione di esercizio max
(V AC)
Temperatura ambiente min
(°C)
Tensione di esercizio (gamma) Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Serie (PLC) Tipo (produttore)

26.88 €

1 9 giorni +85-IP673RK19010CB01--25----3RK 1901-0 CB01

22.40 €

1 10 giorni ---3RK19013QM10------3RK 1901-3 QM10

22.40 €

1 9 giorni ---3RK19013QM11------3RK 1901-3 QM11

145.65 €

1 3 giorni +80--6AV21815AG800AX0--40-317230Siemens-HMI6 AV 2181-5 AG80-0AX0

425.23 €

1 6 giorni +55--6AV66715CA000AX2-0---Siemens-HMI6 AV 6671-5 CA00-0AX2

65.03 €

1 Disponibile 37 giorni -IPC227D40 USB e 20 LAN Pro Set SIMATIC PC-6ES76481AA500XG0------6 IT 7648-1 AA50-0XG0

108.93 €

1 Disponibile 23 giorni -Campo PG M5/M4-6ES77980DA020XA0240-240 V AC (max)---6 IT 7798-0 AS02-0XA0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Materiale di fissaggio PLC

Supporto tecnico