Cavo bus PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6ES71942LH020AA0
6ES71942LH030AA0
6ES71942LH030AB0
6ES71942LH100AA0
6ES71942LH200AA0
6ES71942LH200AB0
6ES71942LH200AC0
6ES71942LH500AA0
6ES71942LH500AB0
6ES71942LH500AC0
6ES71942LN100AA0
6ES71942LN100AB0
6ES71942LN100AC0
6ES71942LN150AA0
6ES71942LN150AC0
6ES71942MH020AA0
6ES71942MH030AB0
6ES71942MH100AA0
6ES71942MH100AB0
6ES71942MH200AA0
6ES71942MH200AC0
6ES71942MH500AA0
6ES71942MH500AB0
6ES71942MH500AC0
6ES71942MN100AA0
6ES71942MN100AB0
6ES71942MN100AC0
6ES71942MN150AA0
6ES71942MN150AB0
6ES71942MN150AC0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Misura prodotto (lunghezza)
(m)
Tipo (produttore) Tipo (varie)

34.72 €

1 12 giorni 6ES71942LH020AA00.196 IT 7194-2 LH02-0AA02 spine M 8. 4 pin. schermato

33.60 €

1 11 giorni 6ES71942LH030AA00.36 IT 7194-2 LH 03-0 AA02 spine M 8. 4 pin. schermato

39.20 €

1 44 giorni 6ES71942LH030AB00.36 IT 7194-2 LH 03-0 da 02 spine M 8. inclinato, 4 pin. schermato

43.35 €

1 Disponibile 41 giorni 6ES71942LH100AA016 IT 7194-2 LH10-0AA02 spine M 8. 4 pin. schermato

45.93 €

1 44 giorni 6ES71942LH200AA026 IT 7194-2 LH20-0AA02 spine M 8. 4 pin. schermato

51.53 €

1 44 giorni 6ES71942LH200AB026 IT 7194-2 LH20-0AB02 spine M 8. inclinato, 4 pin. schermato

40.32 €

1 44 giorni 6ES71942LH200AC026 IT 7194-2 LH20-0AC01 connettore M8. 4 pin. schermato

60.49 €

1 12 giorni 6ES71942LH500AA056 IT 7194-2 LH50-0AA02 spine M 8. 4 pin. schermato

67.21 €

1 41 giorni 6ES71942LH500AB056 IT 7194-2 LH50-0AB02 spine M 8. inclinato, 4 pin. schermato

53.77 €

1 41 giorni 6ES71942LH500AC056 IT 7194-2 LH50-0 AC01 connettore M8. 4 pin. schermato

82.91 €

1 11 giorni 6ES71942LN100AA0106 IT 7194-2 LN10-0AA02 spine M 8. 4 pin. schermato

91.87 €

1 44 giorni 6ES71942LN100AB0106 IT 7194-2 LN10-0AB02 spine M 8. inclinato, 4 pin. schermato

78.43 €

1 41 giorni 6ES71942LN100AC0106 IT 7194-2 LN10-0AC01 connettore M8. 4 pin. schermato

117.64 €

1 41 giorni 6ES71942LN150AA0156 IT 7194-2 LN15-0AA02 spine M 8. 4 pin. schermato

109.79 €

1 41 giorni 6ES71942LN150AC0156 IT 7194-2 LN15-0 AC01 connettore M8. 4 pin. schermato

41.44 €

1 44 giorni 6ES71942MH020AA00.196 IT 7194-2 MH02-0AA02 spine M 8. 4 pin. schermato

50.41 €

1 44 giorni 6ES71942MH030AB00.36 IT 7194-2 MH 03-0 da 02 spine M 8. inclinato, 4 pin. schermato

51.53 €

1 44 giorni 6ES71942MH100AA016 IT 7194-2 MH10-0AA02 spine M 8. 4 pin. schermato

56.01 €

1 41 giorni 6ES71942MH100AB016 IT 7194-2 MH10-0AB02 spine M 8. inclinato, 4 pin. schermato

58.53 €

1 44 giorni 6ES71942MH200AA026 IT 7194-2 MH20-0AA02 spine M 8. 4 pin. schermato

48.17 €

1 44 giorni 6ES71942MH200AC026 IT 7194-2 MH20-0AC0Spina M8. 4 pin. schermato

69.45 €

1 44 giorni 6ES71942MH500AA056 IT 7194-2 MH50-0AA02 spine M 8. 4 pin. schermato

85.15 €

1 44 giorni 6ES71942MH500AB056 IT 7194-2 MH50-0AB02 spine M 8. inclinato, 4 pin. schermato

67.21 €

1 26 giorni 6ES71942MH500AC056 IT 7194-2 MH50-0 AC01 connettore M8. 4 pin. schermato

114.37 €

1 Disponibile 44 giorni 6ES71942MN100AA0106 IT 7194-2 MN10-0AA02 spine M 8. 4 pin. schermato

119.83 €

1 Disponibile 44 giorni 6ES71942MN100AB0106 IT 7194-2 MN10-0AB02 spine M 8. inclinato, 4 pin. schermato

103.07 €

1 41 giorni 6ES71942MN100AC0106 IT 7194-2 MN10-0AC01 connettore M8. 4 pin. schermato

153.03 €

1 Disponibile 12 giorni 6ES71942MN150AA0156 IT 7194-2 MN15-0AA02 spine M 8. 4 pin. schermato

158.49 €

1 41 giorni 6ES71942MN150AB0156 IT 7194-2 MN15-0AB02 spine M 8. inclinato, 4 pin. schermato

141.61 €

1 Disponibile 26 giorni 6ES71942MN150AC0156 IT 7194-2 MN15-0 AC01 connettore M8. 4 pin. schermato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max)(°C) +80 Compatibile con (dettagli) Connessione ET M8 IP nominale IP65|IP67
Temperatura ambiente min(°C) -40 Tipo prodotto Cavo bus PLC

Supporto tecnico