Scheda elettronica PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6AG11366DB002CA0
6AG11957KF002XA0
6AG19612BA317AA0
6AG19613BA017AA0
6AG19613BA214AX0
6AG19613BA217AX0
6ES71366DC000CA0
6ES71366RA000BF0
6ES71414BF000AB0
6ES71414BH000AA0
6ES71424BD000AA0
6ES71434BF000AA0
6ES71434BF500AA0
6ES71444FF010AB0
6ES71444JF000AB0
6ES71444PF000AB0
6ES71454FF000AB0
6ES71454GF000AB0
6ES71474JD000AB0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Tipo raccordo (dettagli) IP nominale N. componente produttore Temperatura ambiente min
(°C)
N. di ingressi digitali (max) N. di uscite (max) Tensione di esercizio
(V)
Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Serie (PLC) Tipo (produttore)

818.77 €

1 Disponibile 73 giorni +60Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guidaIP206AG11366DB002CA0-25-4--731558-6 AG 1136-6 DB00-2CA0

476.19 €

1 46 giorni +60--6AG11957KF002XA0-25--------6 AG 1195-7 KF00-2XA0

453.65 €

1 Disponibile 53 giorni ---6AG19612BA317AA0---24-----6 AG1961-2BA 31-7 AA0

565.83 €

1 47 giorni +70--6AG19613BA017AA0-25--------6AG1961-3BA01-7AA0

413.44 €

1 67 giorni ---6AG19613BA214AX0---24-----6 AG1961-3BA21-4 AX0

543.41 €

1 53 giorni +70--6AG19613BA217AX0-40--24-----6 AG1961-3BA21-7 AX0

375.35 €

1 6 giorni -Montaggio su rack || montaggio su guida-6ES71366DC000CA0--8--73--ET 2006 IT 7136-6 DC00-0CA0

151.25 €

1 6 giorni -Montaggio frontale |||| montaggio su guida montaggio su rack.-6ES71366RA000BF0--1--73--ET 2006 IT 7136-6 RA00-0BF0

190.47 €

1 6 giorni -Montaggio frontale montaggio su guida | | | | montaggio a pareteIP65/676ES71414BF000AB0-8-30|24|28.8-130-35ET 2006 IT 7141-4 BF00-0AB0

151.25 €

1 6 giorni -Montaggio frontale montaggio su guida | | | | montaggio a pareteIP65/676ES71414BH000AA0-16-30|24|28.8-130-35ET 2006 IT 7141-4 BH00-0AA0

112.04 €

1 6 giorni -Montaggio frontale montaggio su guida | | | | montaggio a pareteIP65/676ES71424BD000AA0--4-28.8130-35ET 2006 IT 7142-4 BD00-0AA0

179.27 €

1 6 giorni -Montaggio frontale montaggio su guida | | | | montaggio a pareteIP65/676ES71434BF000AA0-4830|24|28.8----ET 2006 IT 7143-4 BF00-0AA0

123.24 €

1 6 giorni -Montaggio frontale montaggio su guida | | | | montaggio a pareteIP65/676ES71434BF500AA0-4430|24|28.8----ET 2006 IT 7143-4 BF50-0AA0

341.73 €

1 6 giorni -Montaggio frontale montaggio su guida | | | | montaggio a parete-6ES71444FF010AB0-----130--ET 2006 IT 7144-4 FF01-0AB0

357.43 €

1 6 giorni -Montaggio frontale montaggio su guida | | | | montaggio a parete-6ES71444JF000AB0-----130--ET 2006 IT 7144-4 JF00-0AB0

615.12 €

1 17 giorni -Montaggio frontale montaggio su guida | | | | montaggio a parete-6ES71444PF000AB0-----130--ET 2006 IT 7144-4 PF00-0AB0

375.35 €

1 6 giorni -Montaggio frontale montaggio su guida | | | | montaggio a pareteIP65/676ES71454FF000AB0----28.8130-35ET 2006 IT 7145-4 FF00-0AB0

357.43 €

1 6 giorni -Montaggio frontale montaggio su guida | | | | montaggio a pareteIP65/676ES71454GF000AB0----28.8130-35ET 2006 IT 7145-4 GF00-0AB0

375.35 €

1 6 giorni -Montaggio frontale montaggio su guida | | | | montaggio a pareteIP65/676ES71474JD000AB0----28.8--35ET 2006 IT 7147-4 JD00-0AB0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Scheda elettronica PLC

Supporto tecnico