Modulo di uscita digitale PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6AG12221BD305XB0
6AG15221BF007AB0
6AG15225HF002AB0
6AG15325HF007AB0
6AG22221HF321XB0
6ES7222-1BD30-0XB0
6ES73221FH000AA0
6ES74221BH110AA0
6ES74221FH000AA0
6ES74227BL000AB0
6ES75221BF000AB0
6ES75225EH000AB0
6ES75225FF000AB0
6ES75225FH000AB0
6ES75225HH000AB0
6ES75262BF000AB0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Compatibile con (dettagli) IP nominale N. componente produttore Tensione di esercizio max
(V)
Tensione di esercizio max
(V AC)
Tensione di esercizio max
(V DC)
Temperatura ambiente min
(°C)
Tensione di esercizio min
(V)
Tensione di esercizio min
(V AC)
N. di uscite analogiche N. di uscite (max) N. di uscite relè (max) N. di uscite transistor (max) Tensione di esercizio (gamma) Tensione di esercizio
(V)
Tensione di esercizio
(V AC)
Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore) Tipo (varie)

196.07 €

1 53 giorni +60--6AG12221BD305XB0----40----------62-216 AG 1222-1 BD30-5 XB0-

476.19 €

1 46 giorni +70--6AG15221BF007AB0----40-------------6 AG 1522-1 BF 00-7AB0-

869.04 €

1 53 giorni +60--6AG15225HF002AB0----25-------------6 AG 1522-5 HF00-2AB0-

1,926.05 €

1 46 giorni ---6AG15325HF007AB0------8----------6 AG 1532-5 HF 00-7AB0-

420.87 €

1 Disponibile 46 giorni +60-IP206AG22221HF321XB028.8---2520.4--88-20.4 - 28.8 V28.8--10045756 AG 2222-1 HF32-1XB0Connettore a vite

87.39 €

1 3 giorni +60Siemens SIMATIC S7-1200IP206ES7222-1BD30-0XB024---20---4--24 V (max)24--623821S7-1200 SB 12224 DA. 24 V/DC. 200 kHz

781.59 €

1 Disponibile 6 giorni ---6ES73221FH000AA0-230---120-16--120 - 230 V AC-230-125401206ES7322-1FH00-0AA0Terminale a molla/a vite

789.92 €

1 12 giorni ---6ES74221BH110AA0--24----16-1624 V DC (max)--24290252106ES7422-1BH11-0AA0Terminale a molla/a vite

1,175.35 €

1 11 giorni ---6ES74221FH000AA0-230---120-16--120 - 230 V AC-230-290252106ES7422-1FH00-0AA0Terminale a molla/a vite

2,060.51 €

1 12 giorni ---6ES74227BL000AB0--24----32-3224 V DC (max)--24290252106ES7422-7BL00-0AB0Terminale a molla/a vite

229.68 €

1 6 giorni ---6ES75221BF000AB0-----------------6 IT 7522-1 BF00-0AB0-

1,002.80 €

1 6 giorni ---6ES75225EH000AB0-----------------6 IT 7522-5 EH00-0AB0-

290.20 €

1 6 giorni ---6ES75225FF000AB0-----------------6 IT 7522-5 FF00-0AB0-

503.08 €

1 6 giorni ---6ES75225FH000AB0-----------------6 IT 7522-5 FH00-0AB0-

487.40 €

1 6 giorni ---6ES75225HH000AB0-----------------6 IT 7522-5 HH00-0AB0-

1,058.83 €

1 3 giorni ---6ES75262BF000AB0-----------------6 IT 7526-2 BF00-0AB0-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Modulo di uscita digitale PLC

Supporto tecnico