Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6AG15911AA012AA0 |
6AV36883XY383AX0 |
6ES75280AA607AA0 |
6ES75280AA807AA0 |
6GT26900AD00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura ambiente (max) (°C) | Tipo raccordo (dettagli) | N. componente produttore | Temperatura ambiente min (°C) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Serie (PLC) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391.04 € | 1 | 46 giorni | +60 | - | 6AG15911AA012AA0 | -25 | - | - | - | - | 6 AG 1591-1 AA 01-2 AA0 | ||
311.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Morsetti di montaggio | 6AV36883XY383AX0 | - | - | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 3688-3 XY38-3 maniglia scorrevole AX0 | |
82.91 € | 1 | 6 giorni | - | - | 6ES75280AA607AA0 | - | - | 70 | - | - | 6 IT 7528-0 AA 60-7 AA0 | ||
82.91 € | 1 | 6 giorni | - | - | 6ES75280AA807AA0 | - | - | 35 | - | - | 6 IT 7528-0 AA 80-7 AA0 | ||
993.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | +55 | - | 6GT26900AD00 | -20 | 115 | 80 | 580 | Siemens-HMI | 6 GT 2690-0 AD 00 |
Loading...
Tipo prodotto | Copertura PLC |
---|
Configura
Proprietà di base
Temperatura ambiente (max)(°C)
Tipo raccordo (dettagli)
N. componente produttore
Temperatura ambiente min(°C)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Serie (PLC)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali