Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6AG16883XY382AX0
Temperatura ambiente (max)(°C) | +60 | Tipo raccordo (dettagli) | Morsetti di montaggio | N. componente produttore | 6AG16883XY382AX0 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min(°C) | -25 | Tipo prodotto | Dispositivi di fissaggio PLC | Serie (PLC) | Siemens-HMI |
Tipo (produttore) | 6 AG 1688-3 XY38-2 gambo AX0 |
Si trova sulla pagina di Dispositivi di fissaggio PLC, il codice articolo è il seguente: 6AG16883XY382AX0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6AG16883XY382AX0.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali