Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura ambiente (max) (°C) | Certificazione | Compatibile con (dettagli) | Consumo di corrente (mA) | Con indicatore | Tipo raccordo (dettagli) | Interfacce | Soppressione delle interferenze | IP nominale | N. componente produttore | Tensione di esercizio max (V) | Tensione di esercizio max (V AC) | Tensione di esercizio max (V DC) | Temperatura ambiente min (°C) | Tensione di esercizio min (V) | Tensione di esercizio min (V AC) | Tensione di esercizio min (V DC) | N. di ingressi analogici | N. di uscite analogiche | N. di ingressi digitali (max) | N. di ingressi (max) | N. di uscite (max) | N. di uscite relè (max) | N. di uscite transistor (max) | Tensione di esercizio (gamma) | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (V AC) | Tensione di esercizio (V DC) | Corrente permanente (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Serie (PLC) | Protezione dai cortocircuiti | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.27 € | 1 | 9 giorni | +70 | - | - | - | - | Montaggio a parete/su guida DIN | - | - | IP20 | 3RK14088KE000AA2 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | 86 | - | - | 3RK 1408-8 KE00-0AA2 | Moduli di rilevamento dei guasti a terra - moduli con funzioni speciali | ||
168.05 € | 1 | 9 giorni | +70 | - | - | - | - | Montaggio a parete/su guida DIN | - | - | IP20 | 3RK14088KG000AA2 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | 86 | - | - | 3RK 1408-8 KG00-0AA2 | Moduli di rilevamento dei guasti a terra - moduli con funzioni speciali | ||
251.40 € | 1 | 11 giorni | +85 | - | - | - | - | Montaggio a parete/su guida DIN | - | - | IP67 | 3RK19011GA01 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 25 | - | - | 3RK1901-1GA01 | Modulo di protezione da sovratensione - moduli con funzioni speciali | ||
151.25 € | 1 | 23 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | 3RK19011MX02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3RK1901-1MX02 | - | ||
289.68 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | +70 | - | - | - | - | Su barra a cappelliera da 35 mm. 2 unità di divisione ampia | - | - | IP20 | 6AG10551CB007BA2 | - | - | 28.8 | -40 | - | - | 20.4 | - | - | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 20.4 - 28.8 V DC | - | - | 28.8 | 0.3 | - | 35.5 | 58 | - | - | 6AG1055-1CB00-7BA2 | Connettore a vite | |
294.05 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | +70 | - | - | - | - | Su barra a cappelliera da 35 mm. 2 unità di divisione ampia | - | - | IP20 | 6AG10551HB007BA2 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 35.5 | 58 | - | - | 6 AG 1055-1 HB 00-7BA2 | Connettore a vite | |
294.05 € | 1 | Disponibile | 51 giorni | +70 | - | - | - | - | Su barra a cappelliera da 35 mm. 2 unità di divisione ampia | - | - | IP20 | 6AG10551MB007BA2 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 35.5 | 58 | - | - | 6AG1055-1MB00-7BA2 | Connettore a vite | |
348.72 € | 1 | Disponibile | 53 giorni | +70 | - | - | - | - | Su barra a cappelliera da 35 mm. 2 unità di divisione ampia | - | - | IP20 | 6AG10551MD007BA2 | - | - | - | -40 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.5 | 58 | - | - | 6 AG 1055-1 MD 00-7BA2 | Connettore a vite | |
509.80 € | 1 | 46 giorni | +70 | - | - | - | - | Su barra a cappelliera da 35 mm. 2 unità di divisione ampia | - | - | - | 6AG10551MM007BA2 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.5 | 58 | - | - | 6AG1055-1MM00-7BA2 | Connettore a vite | ||
479.89 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | +70 | - | - | - | - | Su barra a cappelliera da 35 mm. 4 unità di divisione ampia | - | - | IP20 | 6AG10551NB107BA2 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 71.5 | 58 | - | - | 6AG1055-1NB10-7BA2 | Connettore a vite | |
202.21 € | 1 | 46 giorni | +70 | - | Tipo BU A0 | - | - | Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guida | - | - | IP20 | 6AG11316BF007CA0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 15 | 58 | - | - | 6 AG 1131-6 BF 00-7CA0 | - | ||
677.87 € | 1 | 47 giorni | +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG11386CG002BA0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 15 | 58 | - | - | 6 AG 1138-6 CG00-2BA0 | - | ||
845.93 € | 1 | 47 giorni | +60 | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 6AG11386DB002BB1 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 6 AG 1138-6 DB00-2BB1 | - | ||
62.87 € | 1 | Disponibile | 72 giorni | +70 | - | - | - | - | Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guida | - | - | - | 6AG11936BP007BA0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 15 | 35 | - | - | 6 AG 1193-6 BP 00-7BA0 | - | |
74.07 € | 1 | 53 giorni | +70 | - | - | - | - | Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guida | - | - | - | 6AG11936BP007BA1 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 15 | 35 | - | - | 6 AG 1193-6 BP 00-7BA1 | - | ||
95.85 € | 1 | Disponibile | 72 giorni | +70 | - | - | - | - | Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guida | - | - | - | 6AG11936BP007DA0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 15 | 35 | - | - | 6 AG 1193-6 BP 00-7DA0 | - | |
117.64 € | 1 | 46 giorni | +70 | - | - | - | - | Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guida | - | - | - | 6AG11936BP007DA1 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 15 | 35 | - | - | 6 AG 1193-6 BP 00-7DA1 | - | ||
73.93 € | 1 | 46 giorni | +60 | - | - | - | - | Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guida | - | - | - | 6AG11936BP202BF0 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 20 | 35 | - | - | 6 AG 1193-6 BP 20-2 BF0 | - | ||
73.93 € | 1 | 46 giorni | +70 | - | - | - | - | Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guida | - | - | - | 6AG11936BP207BA0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 15 | 35 | - | - | 6 AG 1193-6 BP 20-7 BA0 | - | ||
73.93 € | 1 | 51 giorni | +70 | - | - | - | - | Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guida | - | - | - | 6AG11936BP207BB0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 20 | 35 | - | - | 6 AG 1193-6 BP 20-7 BB0 | - | ||
76.17 € | 1 | 51 giorni | +70 | - | - | - | - | Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guida | - | - | - | 6AG11936BP207BB1 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 20 | 35 | - | - | 6 AG 1193-6 BP 20-7 BB1 | - | ||
114.37 € | 1 | Disponibile | 53 giorni | +70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG11936BP207DA0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 15 | 35 | - | - | 6 AG 1193-6 BP 20-7 DA0 | - | |
114.37 € | 1 | Disponibile | 53 giorni | +60 | - | - | - | - | Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guida | - | - | - | 6AG11936BP207DC0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 20 | - | - | - | 6 AG 1193-6 BP 20-7 DC 0 | - | |
94.11 € | 1 | 51 giorni | +70 | - | - | - | - | Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guida | - | - | - | 6AG11936BP407BA1 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 15 | 35 | - | - | 6 AG 1193-6 BP210LC-6 BA1 | - | ||
134.44 € | 1 | 46 giorni | +70 | - | - | - | - | Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guida | - | - | - | 6AG11936BP407DA1 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 15 | 35 | - | - | 6 AG 1193-6 BP210LC-6 DA1 | - | ||
1,047.61 € | 1 | 53 giorni | +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG11971LB004XA0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 130 | - | - | 6 AG 1197-1 LB00-4XA0 | Tramite modulo bus | ||
1,452.79 € | 1 | 46 giorni | +70 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6AG12151HG402XB0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 6 AG 1215-1 HG 380 XB0 | - | ||
274.49 € | 1 | 53 giorni | +70 | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 6AG12211BF322XB0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 45 | 75 | - | - | 6 AG 1221-1 BF 32-2 XB0 | - | ||
599.44 € | 1 | 58 giorni | +70 | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 6AG12211BH322XB0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 70 | 75 | - | - | 6 AG 1221-1 BH 32-2 XB0 | - | ||
346.21 € | 1 | 46 giorni | +60 | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 6AG12211BH324XB0 | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 75 | - | - | 6 AG 1221-1 BH 32-4 XB0 | - | ||
179.27 € | 1 | 53 giorni | +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG12213AD305XB0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 70 | 21 | - | - | 6 AG 1221-3 AD30-5 XB0 | - | ||
196.07 € | 1 | 53 giorni | +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG12213BD305XB0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 45 | 21 | - | - | 6 AG 1221-3 BD30-5 XB0 | - | ||
218.48 € | 1 | 51 giorni | +60 | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 6AG12221BF324XB0 | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 45 | 75 | - | - | 6 AG 1222-1 BF 32-4 XB0 | - | ||
420.87 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | +70 | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 6AG12221HH322XB0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 100 | 45 | 75 | - | - | 6 AG 1222-1 HH 32-2 XB0 | - | |
355.27 € | 1 | Disponibile | 53 giorni | +60 | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 6AG12221HH324XB0 | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 100 | 110 | 75 | - | - | 6 AG 1222-1 HH 32-4 XB0 | - | |
425.23 € | 1 | Disponibile | 53 giorni | +70 | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 6AG12221XF322XB0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 100 | 90 | 75 | - | - | 6 AG 1222-1 XF 32-2 XB0 | Contatto di commutazione | |
128.84 € | 1 | 53 giorni | +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG12230BD304XB0 | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | 21 | - | - | 6 AG 1223-0 BD 30-4 XB0 | - | ||
554.63 € | 1 | 53 giorni | +70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG12231BH322XB0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 38 | 75 | - | - | 6 AG 1223-1 BH 32-2 XB0 | - | ||
346.21 € | 1 | 53 giorni | +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG12231BH324XB0 | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 45 | 75 | - | - | 6 AG 1223-1 BH 32-4 XB0 | - | ||
805.60 € | 1 | 46 giorni | +70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG12231BL322XB0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 30 | 75 | - | - | 6 AG 1223-1 BL32-2 XB0 | - | ||
547.89 € | 1 | 51 giorni | +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG12231BL324XB0 | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 110 | 75 | - | - | 6 AG 1223-1 BL 32-4 XB0 | - | ||
355.27 € | 1 | Disponibile | 53 giorni | +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG12231PH324XB0 | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 100 | 90 | 75 | - | - | 6 AG 1223-1 PH 32-4 XB0 | - | |
775.04 € | 1 | Disponibile | 76 giorni | +70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG12231PL322XB0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 100 | 45 | 75 | - | - | 6 AG 1223-1 PL 32-2 XB0 | - | |
545.48 € | 1 | 67 giorni | +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG12231PL324XB0 | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 100 | 90 | 75 | - | - | 6 AG 1223-1 PL 32-4 XB0 | - | ||
726.93 € | 1 | Disponibile | 53 giorni | +70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG12231QH322XB0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 100 | 110 | 75 | - | - | 6 AG 1223-1 QH 32-2 XB0 | - | |
595.76 € | 1 | Disponibile | 53 giorni | +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG12231QH324XB0 | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 100 | 45 | 75 | - | - | 6 AG 1223-1 QH 32-4 XB0 | - | |
584.83 € | 1 | Disponibile | 53 giorni | +55 | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 6AG12266BA325XB0 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 30 | 75 | - | - | 6 AG 1226-6 BA32-5XB0 | - | |
584.83 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | +55 | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 6AG12266DA325XB0 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 38 | 75 | - | - | 6 AG 1226-6 AS32-5XB0 | - | |
442.57 € | 1 | 46 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG12314HD324XB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 45 | - | - | - | 6 AG 1231-4 HD 32-4 XB0 | - | ||
716.01 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG12315PD324XB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 45 | - | - | - | 6 AG 1231-5 PD 32-4 XB0 | - | |
1,142.33 € | 1 | Disponibile | 53 giorni | +70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG12315PF322XB0 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 6 AG 1231-5 PF 32-2 XB0 | - | |
1,113.92 € | 1 | Disponibile | 53 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG12315PF324XB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 110 | - | - | - | 6 AG 1231-5 PF 32-4 XB0 | - | |
190.47 € | 1 | 46 giorni | +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG12324HA304XB0 | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 110 | 21 | - | - | 6 AG 1232-4 HA 30-4 XB0 | - | ||
1,131.40 € | 1 | Disponibile | 53 giorni | +70 | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 6AG12324HD322XB0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 90 | 75 | - | - | 6 AG 1232-4 HD 32-2 XB0 | - | |
879.97 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | +60 | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 6AG12324HD324XB0 | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 20 | 75 | - | - | 6 AG 1232-4 HD 32-4 XB0 | - | |
825.32 € | 1 | Disponibile | 61 giorni | +70 | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 6AG12344HE322XB0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 75 | - | - | 6 AG 1234-4 HE 32-2 XB0 | - | |
650.43 € | 1 | Disponibile | 71 giorni | +60 | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 6AG12344HE324XB0 | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 90 | 75 | - | - | 6 AG 1234-4 HE 32-4 XB0 | - | |
431.37 € | 1 | 53 giorni | +70 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 6AG12411AH322XB0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 75 | - | - | 6 AG 1241-1 AH32-2 XB0 | - | ||
196.07 € | 1 | 53 giorni | +60 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 6AG12411CH305XB1 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 93 | 21 | - | - | 6 AG 1241-1 CH30-5 XB1 | - | ||
468.95 € | 1 | Disponibile | 53 giorni | +70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6AG12411CH322XB0 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 110 | 75 | - | - | 6 AG 1241-1 CH32-2 XB0 | - |
Loading...
Tipo prodotto | Modulo add-on PLC |
---|
Configura
Proprietà di base
Temperatura ambiente (max)(°C)
Certificazione
Compatibile con (dettagli)
Consumo di corrente(mA)
Con indicatore
Tipo raccordo (dettagli)
Interfacce
Soppressione delle interferenze
IP nominale
N. componente produttore
Tensione di esercizio max(V)
Tensione di esercizio max(V AC)
Tensione di esercizio max(V DC)
Temperatura ambiente min(°C)
Tensione di esercizio min(V)
Tensione di esercizio min(V AC)
Tensione di esercizio min(V DC)
N. di ingressi analogici
N. di uscite analogiche
N. di ingressi digitali (max)
N. di ingressi (max)
N. di uscite (max)
N. di uscite relè (max)
N. di uscite transistor (max)
Tensione di esercizio (gamma)
Tensione di esercizio(V)
Tensione di esercizio(V AC)
Tensione di esercizio(V DC)
Corrente permanente(A)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Serie (PLC)
Protezione dai cortocircuiti
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali