Modulo principale PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6ES74121XJ070AB0
6ES74122EK070AB0
6ES74143FM070AB0
6ES74143XM070AB0
6ES74162FP070AB0
6ES74162XP070AB0
6ES74163ES070AB0
6ES74163FS070AB0
6ES74163XS070AB0
6ES74165HS060AB0
6ES74174XT070AB0
6ES74501AP010AE0
6ES7511-1CK01-0AB0
6ES75111FK020AB0
6ES75162GN000AB0
6ES75162PN000AB0
6ES75173AP000AB0
6ES75184AP000AB0
6ES75184FP000AB0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Con indicatore Tipo raccordo (dettagli) N. componente produttore Tensione di esercizio max
(V DC)
Temperatura ambiente min
(°C)
N. di ingressi digitali (max) N. di ingressi (max) N. di uscite (max) Tensione di esercizio (gamma) Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Orologio in tempo reale Tipo (produttore) Tipo (varie)

2,616.24 €

1 11 giorni +60NoMontaggio su rack,. montaggio a parete6ES74121XJ070AB0-0-----29025219Sì (hardware)6 IT 7412-1 XJ07-0AB0512 kB

5,955.19 €

1 11 giorni +60NoMontaggio su rack,. montaggio a parete6ES74122EK070AB0-0-----29025219Sì (hardware)6 IT 7412-2 EK07-0AB01 MB

13,215.68 €

1 11 giorni +60NoMontaggio su rack,. montaggio a parete6ES74143FM070AB0-0-----29050219Sì (hardware)6ES7414-3FM07-0AB04MB

11,635.85 €

1 11 giorni +60NoMontaggio su rack,. montaggio a parete6ES74143XM070AB0-0-----29050219Sì (hardware)6ES7414-3XM07-0AB04MB

17,316.52 €

1 11 giorni +60NoMontaggio su rack,. montaggio a parete6ES74162FP070AB0-0-----29025219Sì (hardware)6 IT 7416-2 FP07-0AB08 MB

16,323.81 €

1 12 giorni +60NoMontaggio su rack,. montaggio a parete6ES74162XP070AB0-0-----29025219Sì (hardware)6ES7416-2XP07-0AB08 MB

23,371.43 €

1 11 giorni +60NoMontaggio su rack,. montaggio a parete6ES74163ES070AB0-0-----29050219Sì (hardware)6 IT 7416-3 IT07-0AB016 MB

24,834.73 €

1 12 giorni +60NoMontaggio su rack,. montaggio a parete6ES74163FS070AB0-0-----29050219Sì (hardware)6 IT 7416-3 FS07-0AB016 MB

22,369.75 €

1 11 giorni +60NoMontaggio su rack,. montaggio a parete6ES74163XS070AB0-0-----29050219Sì (hardware)6ES7416-3XS07-0AB016 MB

21,276.19 €

1 11 giorni -NoMontaggio frontale, montaggio su rack, montaggio a parete6ES74165HS060AB0-------29050219Sì (hardware)6ES7416-5HS06-0AB016 MB

27,053.23 €

1 11 giorni +60NoMontaggio su rack,. montaggio a parete6ES74174XT070AB0-0-----29050219Sì (hardware)6ES7417-4XT07-0AB032 MB

1,742.29 €

1 11 giorni ---6ES74501AP010AE024-66424 V DC (max)2429025210-6 IT 7450-1 AP01-0AE0-

1,903.64 €

1 3 giorni ---6ES7511-1CK01-0AB0-----------6 IT 7511-1 CK01-0AB0-

1,388.24 €

1 6 giorni ---6ES75111FK020AB0-----------6 IT 7511-1 FK02-0AB0-

5,634.73 €

1 6 giorni ---6ES75162GN000AB0-----------6 IT 7516-2 GN00-0AB0-

5,047.61 €

1 6 giorni ---6ES75162PN000AB0-----------6 IT 7516-2 PN00-0AB0-

7,142.85 €

1 6 giorni ---6ES75173AP000AB0-----------6 IT 7517-3 AP00-0AB0-

10,631.93 €

1 6 giorni ---6ES75184AP000AB0-----------6 IT 7518-4 AP00-0AB0-

11,960.79 €

1 6 giorni ---6ES75184FP000AB0-----------6 IT 7518-4 FP00-0AB0-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Modulo principale PLC

Supporto tecnico