Unità di alimentazione PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6AG11366PA002BC0
6AG21366PA001BC0
6EP3310-6SB00-0AY0
6EP3311-6SB00-0AY0
6EP3321-6SB00-0AY0
6EP3321-6SB10-0AY0
6EP3322-6SB00-0AY0
6EP3322-6SB10-0AY0
6EP3332-6SB00-0AY0
6EP3333-6SB00-0AY0
6ES71366PA000BC0
6ES71484CA000AA0
6ES71484CA600AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Attacco (componenti) Tipo raccordo (dettagli) Tensione di ingresso (max)
(V AC)
IP nominale N. componente produttore Tensione di esercizio max
(V AC)
Corrente di uscita max
(A)
Temperatura max
(°C)
Temperatura ambiente min
(°C)
Tensione di ingresso min
(V AC)
Tensione di esercizio min
(V AC)
Temperatura min
(°C)
Tensione di ingresso nominale N. di ingressi digitali (max) N. di ingressi (max) N. di uscite (max) N. di uscite
(x)
N. di fasi Tensione di esercizio (gamma) Tensione di esercizio
(V DC)
Tensione di uscita (max)
(V DC)
Tensione di uscita (min)
(V DC)
Tensione di uscita
(V DC)
Potenza
(W)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Serie (PLC) Tipo (produttore) Peso
(g)

924.37 €

1 53 giorni +60---IP206AG11366PA002BC0----25----222--------722055-6 AG 1136-6 PA 00-2 BC0-

1,074.51 €

1 53 giorni +60---IP206AG21366PA001BC0----25----222--------722055-6 AG 2136-6 PA 00-1 BC0-

91.49 €

1 Disponibile 3 giorni -Terminale a vite-264IP206EP3310-6SB00-0AY02403+70-85100-25115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC---11100 - 240 V AC-5.4|54.6515903653-6EP 3310-6 SB00-0AY0200

130.71 €

1 Disponibile 3 giorni -Terminale a vite-240IP206EP3311-6SB00-0AY02406.3--100100-115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC---11100 - 240 V AC-5.4|54.6531.5905453-6EP 3311-6 SB00-0AY0250

91.49 €

1 Disponibile 3 giorni -Terminale a vite-240IP206EP3321-6SB00-0AY02401.9+70-100100-25115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC---11100 - 240 V AC-16.1|1210.51222.8903653-6EP 3321-6 SB00-0AY0170

93.68 €

1 Disponibile 3 giorni -Terminale a vite-240IP206EP3321-6SB10-0AY02401.9--100100-115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC---11100 - 240 V AC-16.1|1510.51528.5903653-6EP 3321-6 SB 10-0 AY0170

119.83 €

1 3 giorni -Terminale a vite-240IP206EP3322-6SB00-0AY02404.5+70-100100-25115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC---11100 - 240 V AC-16.1|1210.51254905453-6EP 3322-6 SB00-0AY0250

130.71 €

1 Disponibile 3 giorni -Terminale a vite-240IP206EP3322-6SB10-0AY02404--100100-115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC---11100 - 240 V AC-16.1|1510.51560905453-6EP 3322-6 SB 10-0 AY0250

84.96 €

1 3 giorni -Terminale a vite-240IP206EP3332-6SB00-0AY02402.5+70-100100-25115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC---11100 - 240 V AC-26.4|2422.22460905453-6EP 3332-6 SB00-0AY0250

117.64 €

1 3 giorni -Terminale a vite-240IP206EP3333-6SB00-0AY02404+70-100100-25115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC---11100 - 240 V AC-26.4|2422.22496907253-6EP 3333-6 SB00-0AY0340

375.35 €

1 7 giorni +60----6ES71366PA000BC0---0----222--------732055-6 IT 7136-6 PA00-0BC0-

87.39 €

1 7 giorni --Montaggio frontale montaggio su guida | | | | montaggio a parete-IP65/676ES71484CA000AA0--------------28.8----130-35ET 2006 IT 7148-4 CA00-0AA0-

173.65 €

1 7 giorni --Montaggio frontale montaggio su guida | | | | montaggio a parete-IP65/676ES71484CA600AA0--------------28.8----130-35ET 2006 IT 7148-4 CA60-05101 AA0-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Unità di alimentazione PLC

Supporto tecnico