Adattatore bus PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6AG11936AF007AA0
6AG11936AP002AA0
6AG11936AR007AA0
6ES71936AG000AA0
6ES71936AG400AA0
6ES71936AP000AA0
6ES71936AP200AA0
6ES71936AP400AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Tipo raccordo (dettagli) N. componente produttore Temperatura ambiente min
(°C)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

285.72 €

1 51 giorni +70-6AG11936AF007AA0-4069.5596 AG 1193-6 AF 00-7AA0

839.21 €

1 53 giorni +60-6AG11936AP002AA0-4069.5596 AG 1193-6 AP00-2AA0

370.57 €

1 Disponibile 66 giorni +70Su barra a cappelliera da 35 mm. 4 unità di divisione larga6AG11936AR007AA0-4069.5596 AG 1193-6 AR 00-7AA0

391.04 €

1 6 giorni +60-6ES71936AG000AA0069.5596 IT 7193-6 AG00-0AA0

301.40 €

1 6 giorni +60-6ES71936AG400AA0-3069.5596 IT 7193-6 AG40-0 AA0

375.35 €

1 6 giorni +60-6ES71936AP000AA0-2569.5596 IT 7193-6 AP00-0AA0

315.92 €

1 Disponibile 6 giorni +60-6ES71936AP200AA0-25--6 IT 7193-6 AP20-0AA0

333.41 €

1 Disponibile 6 giorni +60-6ES71936AP400AA0-2569.5596 IT 7193-6 AP40-0 AA0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (larghezza)(mm) 20 Tipo prodotto Adattatore bus PLC

Supporto tecnico