Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura ambiente (max) (°C) | Compatibile con (dettagli) | N. componente produttore | Dimensione della memoria (MB) | Temperatura ambiente min (°C) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (PLC) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,158.96 € | 1 | 46 giorni | +60 | S7-400 | 6AG19521AL004AA0 | - | 0 | - | - | - | 6 AG 1952-1 AL00-4AA0 | Dimensione della memoria: 2 MB | ||
3,459.79 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | +70 | S7-400 | 6AG19521AM007AA0 | - | -25 | - | - | - | 6 AG 1952-1 su 00-7AA0 | Dimensione della memoria: 4 MB | |
5,831.91 € | 1 | Disponibile | 53 giorni | +70 | S7-400 | 6AG19521AP007AA0 | - | -25 | - | - | - | 6 AG 1952-1 AP 00-7AA0 | Dimensione della memoria: 8 MB | |
8,663.15 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | +70 | S7-400 | 6AG19521AS007AA0 | - | -25 | - | - | - | 6 AG 1952-1 AS 00-7AA0 | Dimensione della memoria: 16 MB | |
9,323.40 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | +70 | S7-400 | 6AG19521AY007AA0 | - | -25 | - | - | - | 6 AG 1952-1 AY 00-7AA0 | Dimensione della memoria: 64 MB | |
5,766.32 € | 1 | Disponibile | 53 giorni | +60 | S7-400 | 6AG19521KT004AA0 | - | 0 | - | - | - | 6 AG 1952-1 KT00-4AA0 | Dimensione della memoria: 32 MB | |
168.05 € | 1 | 6 giorni | - | - | 6AV65742AC002AA1 | 512 | - | 3.3 | 42.8 | Siemens-HMI | 6 AV 6574-2 AC00-2AA1 | - | ||
103.07 € | 1 | 3 giorni | - | - | 6AV66718XB100AX1 | 512 | - | 2.1 | 24 | Siemens-HMI | 6 AV 6671-8 XB10-0AX1 | - | ||
626.33 € | 1 | 12 giorni | - | S7-400 | 6ES79520AF000AA0 | - | - | - | - | - | 6 IT 7952-0 AF00-0AA0 | Dimensione della memoria: 64 kb | ||
476.19 € | 1 | 27 giorni | - | S7-400 | 6ES79520KF000AA0 | - | - | - | - | - | 6ES7952-0KF00-0AA0 | Dimensione della memoria: 64 kb | ||
715.96 € | 1 | 11 giorni | - | S7-400 | 6ES79520KH000AA0 | - | - | - | - | - | 6ES7952-0KH00-0AA0 | Dimensione della memoria: 256 kb | ||
868.35 € | 1 | 11 giorni | - | S7-400 | 6ES79521AH000AA0 | - | - | - | - | - | 6ES7952-1AH00-0AA0 | Dimensione della memoria: 256 kb | ||
1,404.68 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | S7-400 | 6ES79521AK000AA0 | - | - | - | - | - | 6ES7952-1AK00-0AA0 | Dimensione della memoria: 1 MB | |
1,657.15 € | 1 | 11 giorni | - | S7-400 | 6ES79521AL000AA0 | - | - | - | - | - | 6ES7952-1AL00-0AA0 | Dimensione della memoria: 2 MB | ||
2,683.48 € | 1 | 13 giorni | - | S7-400 | 6ES79521AM000AA0 | - | - | - | - | - | 6 IT 7952-1 on00-0AA0 | Dimensione della memoria: 4 MB | ||
7,826.33 € | 1 | 11 giorni | - | S7-400 | 6ES79521AY000AA0 | - | - | - | - | - | 6 IT 7952-1 AY00-0AA0 | Dimensione della memoria: 64 MB | ||
1,058.83 € | 1 | 12 giorni | - | S7-400 | 6ES79521KL000AA0 | - | - | - | - | - | 6ES7952-1KL00-0AA0 | Dimensione della memoria: 2 MB | ||
2,840.33 € | 1 | 38 giorni | - | S7-400 | 6ES79521KS000AA0 | - | - | - | - | - | 6 IT 7952-1 KS00-0AA0 | Dimensione della memoria: 16 MB | ||
4,420.17 € | 1 | 11 giorni | - | S7-400 | 6ES79521KT000AA0 | - | - | - | - | - | 6 IT 7952-1 KT00-0AA0 | Dimensione della memoria: 32 MB |
Loading...
Tipo prodotto | Scheda di memoria PLC |
---|
Configura
Proprietà di base
Temperatura ambiente (max)(°C)
Compatibile con (dettagli)
N. componente produttore
Dimensione della memoria(MB)
Temperatura ambiente min(°C)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Serie (PLC)
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali