Modulo di ingresso PLC【1-10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6AG11316TF007CA0
6AG11346FF002AA1
6AG11346HB002CA1
6AG11346HB002DA1
6AG11346JD002CA1
6AG11346JF002CA1
6AG11346TD002CA1
6AG21346HB001CA1
6AG21346JF001CA1
6ES71316BF000DA0
6ES71316BF012BA0
6ES71316TF000CA0
6ES71346GB000BA1
6ES71346JD002CA1
6ES71346JF002CA1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Compatibile con (dettagli) Tipo raccordo (dettagli) IP nominale N. componente produttore Temperatura ambiente min
(°C)
N. di ingressi analogici N. di ingressi digitali (max) N. di ingressi (max) N. di uscite (max) Tensione di esercizio
(V)
Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Serie (PLC) Tipo (produttore)

637.53 €

1 53 giorni +70Tipo BU A0Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guidaIP206AG11316TF007CA0-40-8-8--731558-6 AG 1131-6 TF 00-7CA0

606.69 €

1 Disponibile 46 giorni +60-Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guida-6AG11346FF002AA1-408-8----15--6 AG 1134-6 FF00-2AA1

534.55 €

1 Disponibile 46 giorni +60-Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guidaIP206AG11346HB002CA1-402-2---731558-6 AG 1134-6 HB00-2CA1

748.81 €

1 Disponibile 53 giorni +60-Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guidaIP206AG11346HB002DA1-402-2---731558-6 AG 1134-6 HB00-2DA1

581.51 €

1 66 giorni +60-Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guidaIP206AG11346JD002CA1-404-4---731558-6 AG 1134-6 JD00-2CA1

879.97 €

1 Disponibile 53 giorni +60-Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guida-6AG11346JF002CA1-408-8---731558-6 AG 1134-6 JF00-2CA1

1,282.91 €

1 46 giorni +60-Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guidaIP206AG11346TD002CA1-404-4---731558-6 AG 1134-6 TD00-2CA1

644.25 €

1 46 giorni +60-Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guidaIP206AG21346HB001CA1-402-2---731558-6 AG 2134-6 HB00-1CA1

923.71 €

1 Disponibile 53 giorni +60-Montaggio frontale. montaggio su rack. montaggio su guidaIP206AG21346JF001CA1-408-8---731558-6 AG 2134-6 JF00-1CA1

140.04 €

1 6 giorni --Montaggio frontale |||| montaggio su guida montaggio su rack.-6ES71316BF000DA0--8--30|24-73--ET 2006 IT 7131-6 BF00-0DA0

781.59 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni ----6ES71316BF012BA0------24---ET 2006 IT 7131-6 BF 01-2 BA1

312.60 €

1 6 giorni --Montaggio frontale |||| montaggio su guida montaggio su rack.-6ES71316TF000CA0--8---8.273--ET 200TF00-0CA0 6ES 7131-6

196.75 €

1 Disponibile 6 giorni --Montaggio frontale |||| montaggio su guida montaggio su rack.-6ES71346GB000BA1----------ET 2006 IT 7134-6 GB00-0BA1

2,755.19 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni --Montaggio frontale |||| montaggio su guida montaggio su rack.-6ES71346JD002CA1----------ET 2006 IT 7134-6 JD00-2CA1

4,099.72 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni --Montaggio frontale |||| montaggio su guida montaggio su rack.-6ES71346JF002CA1----------ET 2006 IT 7134-6 JF00-2CA1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Modulo di ingresso PLC

Supporto tecnico