Uscita analogica PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6AG13325HB012AB0
6AG13325HD017AB0
6AG13325HF002AB0
6AG13327ND024AB0
6AG13328TF012AB0
6ES73325HD010AB0
6ES73325HF000AB0
6ES75325NB000AB0
6ES75325ND000AB0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
N. componente produttore Temperatura ambiente min
(°C)
N. di uscite analogiche N. di uscite (max) Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore) Tipo (varie)

1,087.68 €

1 Disponibile 71 giorni +706AG13325HB012AB0-2522125401206 AG 1332-5 HB 01-2 da 0Terminale a molla/a vite

1,708.68 €

1 53 giorni +706AG13325HD017AB0-2544125401206 AG 1332-5 HD 01-7 da 0Terminale a molla/a vite

3,001.68 €

1 53 giorni +706AG13325HF002AB0-2588125401206 AG 1332-5 HF00-2AB0Terminale a molla/a vite

1,959.67 €

1 53 giorni +606AG13327ND024AB0044125401206 AG 1332-7 ND 02-4 da 0Terminale a molla/a vite

3,505.88 €

1 46 giorni +606AG13328TF012AB0-2588125401176 AG 1332-8 TF 01-2 da 0Terminale a molla/a vite

1,186.56 €

1 7 giorni -6ES73325HD010AB0-44125401176ES7332-5HD01-0AB0Terminale a molla/a vite

2,403.83 €

1 Disponibile 7 giorni -6ES73325HF000AB0-88125401176 IT 7332-5 HF00-0AB0Terminale a molla/a vite

352.95 €

1 7 giorni -6ES75325NB000AB0-2----6 IT 7532-5 NB00-0AB0-

913.16 €

1 7 giorni -6ES75325ND000AB0-4----6 IT 7532-5 ND00-0AB0-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Modulo di uscita analogica PLC

Supporto tecnico