Monitor PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RK11051AE042CA0
3RK11051BE040CA0
3RK11051BE042CA0
3RK12050BQ000AA3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
IP nominale N. componente produttore Temperatura ambiente min
(°C)
N. di ingressi (max) Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore) Tipo (varie)

935.57 €

1 9 giorni +60IP203RK11051AE042CA0-20-1081203RK 1105-1 AE 04-2 CA0Monitor di sicurezza. Con funzioni estese

1,014.00 €

1 9 giorni +60IP203RK11051BE040CA0-20-1081203RK 1105-1 BE04-0CA0Monitor di sicurezza

1,231.37 €

1 9 giorni +60IP203RK11051BE042CA0-20-1081203RK 1105-1 BE 04-2 CA0Monitor di sicurezza. Con funzioni estese

218.48 €

1 9 giorni +70IP673RK12050BQ000AA3-25280343RK 1205-0 BQ00-0AA3Modulo compatto sicuro K45F. 2F-DI

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (larghezza)(mm) 45 Tipo prodotto Monitor PLC

Supporto tecnico