Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6GT26005AC00 |
6GT26005AE00 |
6GT26005AG00 |
6GT26005AH00 |
6GT28102EC10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo raccordo (dettagli) | IP nominale | N. componente produttore | Misura prodotto (altezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
971.80 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Viti | IP67|IPX9K | 6GT26005AC00 | 4 | 6 GT 2600-5 AC 00 | |
829.69 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Colla | IP67|IPX9K | 6GT26005AE00 | 4.5 | 6 GT 2600-5 AE 00 | |
308.12 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Viti | IP68|IPX9K | 6GT26005AG00 | 10 | 6 GT 2600-5 AG 00 | ||
1,306.31 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Viti | IP68 | 6GT26005AH00 | 3.6 | 6 GT 2600-5 AH 00 | |
49.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Viti | IP68|IPX9K | 6GT28102EC10 | 20 | 6 GT 2810-2 EC10 |
Loading...
Temperatura ambiente (max)(°C) | +85 | Temperatura ambiente min(°C) | -25 | Tipo prodotto | Trasponditore del PLC |
---|---|---|---|---|---|
Serie (PLC) | Siemens-HMI |
Configura
Proprietà di base
Tipo raccordo (dettagli)
IP nominale
N. componente produttore
Misura prodotto (altezza)(mm)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali