Sincronizzatore PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6AG11936PA007AA0

Codice componente
6AG11936PA007AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

153.03 €

1 Disponibile 46 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max)(°C) +70 N. componente produttore 6AG11936PA007AA0 Temperatura ambiente min(°C) -40
Misura prodotto (altezza)(mm) 117 Misura prodotto (larghezza)(mm) 7 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 36
Tipo prodotto Sincronizzatore PLC Tipo (produttore) 6 AG 1193-6 PA 00-7AA0

Si trova sulla pagina di Sincronizzatore PLC, il codice articolo è il seguente: 6AG11936PA007AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6AG11936PA007AA0.

Supporto tecnico