Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6GK59040PA00 |
6GK59070PA00 |
6GK59074PA00 |
6GK59078PA00 |
6GK59080PB00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura ambiente (max) (°C) | IP nominale | Temperatura ambiente min (°C) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo (produttore) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,264.99 € | 1 | 7 giorni | +60 | IP20 | 0 | 17 | 8.1 | 24.3 | 6 GK 5904-0 PA 00 | 5 | ||
330.53 € | 1 | 7 giorni | +75 | - | -40 | - | - | - | 6 GK 5907-0 PA 00 | - | ||
330.53 € | 1 | 7 giorni | +75 | IP20 | -40 | 17 | 8.1 | 24.3 | 6 GK 5907-4 PA 00 | 5 | ||
659.95 € | 1 | 7 giorni | +75 | IP20 | -40 | 17 | 8.1 | 24.3 | 6 GK 5907-8 PA 00 | 5 | ||
184.87 € | 1 | 3 giorni | +75 | IP20 | -40 | 17 | 8.1 | 24.3 | 6 GK 5908-0 PB 00 | 5 |
Loading...
Tipo prodotto | Toppa |
---|
Configura
Proprietà di base
Temperatura ambiente (max)(°C)
IP nominale
Temperatura ambiente min(°C)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali