Connettori PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RK14000CE000AA3
ZNX:EIP200PROCM1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Compatibile con (dettagli) IP nominale N. componente produttore Temperatura ambiente min
(°C)
N. di ingressi digitali (max) N. di ingressi (max) Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore) Tipo (varie)

179.27 €

1 9 giorni +85-IP203RK14000CE000AA3-25442481.518.579.83RK 1400-0 CE00-0AA3Modulo piatto

112.04 €

1 41 giorni -Modulo di testa Ethernet/IP ET 200pro.-ZNX: EIP200PROCM1----1309051ZNX: EIP 200 PROCM 1-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Connettori PLC

Supporto tecnico