Scheda di memoria CFAST

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6ES76482BF100XH0
6ES76482BF100XJ0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Tipo (produttore) Tipo (varie)

409.93 €

1 Disponibile 11 giorni 6ES76482BF100XH06 IT 7648-2 BF10-0XH 0Dimensione della memoria: 8 GB

665.72 €

1 Disponibile 23 giorni 6ES76482BF100XJ06 IT 7648-2 BF10-0XJ0Dimensione della memoria: 16 GB

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max)(°C) +85 Compatibile con (dettagli) Dispositivi SIMATIC HMI e IPC con l'apposita slot Temperatura ambiente min(°C) -40
Misura prodotto (altezza)(mm) 36.4 Misura prodotto (larghezza)(mm) 42.8 Tipo prodotto Scheda di memoria CFAST

Supporto tecnico