Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6AG13262BF102AB0 |
6AG13262BF412AB0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | N. di uscite (max) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,842.39 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 6AG13262BF102AB0 | 10 | 40 | 6 AG 1326-2 BF10-2AB0 | |
2,672.27 € | 1 | 53 giorni | 6AG13262BF412AB0 | 8 | 80 | 6 AG 1326-2 BF41-2AB0 |
Loading...
Temperatura ambiente (max)(°C) | +60 | Tensione di esercizio max(V DC) | 24 | Temperatura ambiente min(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio (gamma) | 24 V DC (max) | Tensione di esercizio(V DC) | 24 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 125 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 120 | Tipo prodotto | Modulo di uscita digitale PLC | Tipo (varie) | Terminale a molla/a vite |
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
N. di uscite (max)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali