Modulo I / O PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RK11071BQ400AA3
3RK12000CT200AA3
3RK12000DQ000AA3
3RK12050BQ300AA3
3RK12071BQ400AA3
3RK12071BQ440AA3
3RK12072BQ400AA3
3RK12072BQ440AA3
3RK12073BQ400AA3
3RK14000GQ200AA3
3RK14001BQ200AA3
3RK14001CT300AA3
3RK14001DQ000AA3
3RK14001DQ020AA3
3RK14001MQ000AA3
3RK14088SQ000AA3
3RK21001CQ000AA3
3RK21001CQ200AA3
3RK21001CT300AA3
3RK21001EQ200AA3
3RK22000CQ000AA3
3RK22000CQ200AA3
3RK22000CQ220AA3
3RK22000CQ300AA3
3RK22000CT200AA3
3RK22000CT300AA3
3RK22000DQ200AA3
3RK22071BQ500AA3
3RK22072BQ500AA3
3RK24001BQ200AA3
3RK24001BQ300AA3
3RK24001BT300AA3
3RK24001CT300AA3
3RK24001DQ000AA3
3RK24001DQ001AA3
3RK24001FQ030AA3
3RK24001GQ201AA3
3RK24001HQ000AA3
6AG11071BQ407AA3
6AG11936AG002AA0
6AG12071BQ407AA3
6AG12073BQ407AA3
6AG13311KF027AB0
6AG13317NF002AB0
6AG13317TF017AB0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Consumo di corrente
(mA)
Tipo raccordo (dettagli) IP nominale N. componente produttore Tensione di esercizio max
(V)
Tensione di esercizio max
(V DC)
Temperatura ambiente min
(°C)
Tensione di esercizio min
(V)
N. di ingressi analogici N. di uscite analogiche N. di ingressi digitali (max) N. di ingressi (max) N. di uscite (max) Tensione di esercizio (gamma) Tensione di esercizio
(V)
Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Risoluzione
(Punta)
Tipo (produttore) Tipo (varie)

424.65 €

1 9 giorni +60-Montaggio su guida DIN/a parete tramite piastra di montaggio per modulo compatto K60IP673RK11071BQ400AA3---20--2--2----6029123RK1107-1BQ40-0AA3Moduli I/O analogici per utilizzo nel campo di IP67 - K60

184.87 €

1 9 giorni +85200-IP673RK12000CT200AA3---25----4----804530-3RK 1200-0 CT20-0AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K45

352.95 €

1 37 giorni +85200-IP673RK12000DQ000AA3---25----8----1526029-3RK 1200-0 DQ00-0AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K60

218.48 €

1 9 giorni +70--IP673RK12050BQ300AA3---25----2----1082045-3RK 1205-0 BQ30-0AA3Modulo compatto sicuro per l'uso nel campo di IP67-K20F

402.24 €

1 9 giorni +60-Montaggio su guida DIN/a parete tramite piastra di montaggio per modulo compatto K60IP673RK12071BQ400AA331.6--2026.52--2-26.5 - 31.6 V31.6--6029163RK1207-1BQ40-0AA3Moduli I/O analogici per utilizzo nel campo di IP67 - K60

464.99 €

1 9 giorni +60-Montaggio su guida DIN/a parete tramite piastra di montaggio per modulo compatto K60IP673RK12071BQ440AA3---20-4--------6029163RK1207-1BQ44-0AA3Moduli I/O analogici per utilizzo nel campo di IP67 - K60

402.24 €

1 9 giorni +60-Montaggio su guida DIN/a parete tramite piastra di montaggio per modulo compatto K60IP673RK12072BQ400AA3---20-2--2-----6029163RK1207-2BQ40-0AA3Moduli I/O analogici per utilizzo nel campo di IP67 - K60

464.99 €

1 16 giorni +60-Montaggio su guida DIN/a parete tramite piastra di montaggio per modulo compatto K60IP673RK12072BQ440AA3---20-4--------6029163RK1207-2BQ44-0AA3Moduli I/O analogici per utilizzo nel campo di IP67 - K60

402.24 €

1 9 giorni +60-Montaggio su guida DIN/a parete tramite piastra di montaggio per modulo compatto K60IP673RK12073BQ400AA3---20-2--2-----6029163RK1207-3BQ40-0AA3Moduli I/O analogici per utilizzo nel campo di IP67 - K60

179.27 €

1 9 giorni +85200-IP673RK14000GQ200AA3---25---22----804530-3RK 1400-0 GQ20-0AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP65-K45

196.07 €

1 9 giorni +85200-IP673RK14001BQ200AA3---25---22---24804530-3RK 1400-1 BQ20-0AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K45

285.72 €

1 16 giorni +70200-IP673RK14001CT300AA3---25---44---241642045-3RK 1400-1 CT30-0AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K20

268.89 €

1 10 giorni +85200-IP673RK14001DQ000AA3---25---44---241526029-3RK 1400-1 DQ00-0AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K60

273.28 €

1 23 giorni +85200-IP673RK14001DQ020AA3---25--------241526029-3RK 1400-1 DQ02-0AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K60

246.49 €

1 9 giorni +85200-IP673RK14001MQ000AA3---25---24---241526029-3RK 1400-1 MQ00-0AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K60

391.04 €

1 16 giorni +85--IP673RK14088SQ000AA3---25---------1526029-3RK 1408-8 SQ00-0AA3Accoppiatore dati AS-Interface

246.49 €

1 9 giorni +85--IP673RK21001CQ000AA3---25---4----241526029-3RK 2100-1 CQ00-0AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K60

218.63 €

1 9 giorni +85--IP673RK21001CQ200AA3---25---4----24804530-3RK 2100-1 CQ20-0AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K45

224.08 €

1 10 giorni +70--IP673RK21001CT300AA3---25---4----241082045-3RK 2100-1 CT30-0AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K20

213.16 €

1 9 giorni +85--IP673RK21001EQ200AA3---25---3----24804530-EQ20-0AA3 3RK 2100-1Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K45

191.29 €

1 9 giorni +85200-IP673RK22000CQ000AA3---25----4----1526029-3RK 2200-0 CQ00-0AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K60

179.27 €

1 9 giorni +85200-IP673RK22000CQ200AA3---25----4----804530-3RK 2200-0 CQ20-0AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K45

191.29 €

1 9 giorni +85200-IP673RK22000CQ220AA3---25---------804530-3RK 2200-0 CQ22-0AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K45

202.21 €

1 Disponibile 11 giorni +70200-IP673RK22000CQ300AA3---25---------1082045-3RK 2200-0 CQ30-0AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K20

196.75 €

1 Disponibile 11 giorni +85200-IP673RK22000CT200AA3---25----4----804530-3RK 2200-0 CT20-0AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K45

201.67 €

1 9 giorni +70200-IP673RK22000CT300AA3---25----4----1082045-3RK 2200-0 CT30-0AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K20

346.21 €

1 9 giorni +85200-IP673RK22000DQ200AA3---25---------804530-3RK 2200-0 DQ20-0AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K45

424.65 €

1 9 giorni +60-Montaggio su guida DIN/a parete tramite piastra di montaggio per modulo compatto K60IP673RK22071BQ500AA3---20-2--2-----6029143RK2207-1BQ50-0AA3Moduli I/O analogici per utilizzo nel campo di IP67 - K60

424.65 €

1 9 giorni +60-Montaggio su guida DIN/a parete tramite piastra di montaggio per modulo compatto K60IP673RK22072BQ500AA3---20-2--2-----6029143RK2207-2BQ50-0AA3Moduli I/O analogici per utilizzo nel campo di IP67 - K60

218.63 €

1 9 giorni +85200-IP673RK24001BQ200AA3---25---22---24804530-3RK 2400-1 BQ20-0AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K45

213.16 €

1 9 giorni +70150-IP673RK24001BQ300AA3---25---22---241082045-3RK 2400-1 BQ30-0AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K20

224.08 €

1 9 giorni +70150-IP673RK24001BT300AA3---25---22---241082045-3RK 2400-1 BT30-0AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K20

301.40 €

1 9 giorni +70200-IP673RK24001CT300AA3---25---44---241642045-3RK 2400-1 CT30-0AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K20

300.61 €

1 9 giorni +85200-IP673RK24001DQ000AA3---25---44---241526029-3RK 2400-1 DQ00-0AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K60

300.61 €

1 9 giorni +851000-IP673RK24001DQ001AA3---25---44---241526029-3RK 2400-1 DQ00-1AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K60

301.40 €

1 9 giorni +85200-IP673RK24001FQ030AA3---25---34---241526029-3RK 2400-1 FQ 03-0 AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K60

246.49 €

1 11 giorni +85500-IP673RK24001GQ201AA3---25---44---24804530-3RK 2400-1 GQ20-1AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K45

379.83 €

1 9 giorni +85200-IP673RK24001HQ000AA3---25--------241526029-3RK 2400-1 HQ00-0AA3Moduli I/O digitali per il funzionamento nel campo di IP67-K60

606.69 €

1 98 giorni +70-Montaggio su guida DIN/a parete con piastra di montaggioIP676AG11071BQ407AA331.6--2526.5-2--226.5 - 31.6 V31.6-1526029-6 AG 1107-1 BQ210LC-6 AA3Moduli I/O analogici per il funzionamento nel campo di IP67-K60

879.97 €

1 Disponibile 53 giorni +60---6AG11936AG002AA0---40---------69.52059-6 AG 1193-6 AG00-2AA0-

671.15 €

1 67 giorni +70-Montaggio su guida DIN/a parete con piastra di montaggio per modulo compatto K60IP676AG12071BQ407AA3---25---------15213029-6 AG 1207-1 BQ210LC-6 AA3Moduli I/O analogici per il funzionamento nel campo di IP67-K60

603.92 €

1 98 giorni +70-Montaggio su guida DIN/a parete con piastra di montaggio per modulo compatto K60IP676AG12073BQ407AA3---25---------15213029-6 AG 1207-3 BQ210LC-6 AA3Moduli I/O analogici per il funzionamento nel campo di IP67-K60

1,444.25 €

1 46 giorni +70---6AG13311KF027AB0---25-8--8----12540117-6 AG1331-1KF 02-7 da 0Terminale a molla/a vite

1,769.19 €

1 46 giorni +70---6AG13317NF002AB0---25-8--8----12540117-6 AG 1331-7 NF00-2AB0Terminale a molla/a vite

2,683.48 €

1 53 giorni +70---6AG13317TF017AB0-24-25-8--8-24 V DC (max)-2412540117-6 AG 1331-7 TF 01-7 da 0Terminale a molla/a vite

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Modulo I/O PLC

Supporto tecnico