Lettore PLOC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6GT28011BA10
6GT28012BA10
6GT28116AA100AA0
6GT28116AA101AA0
6GT28116AA102AA0
6GT28116AA104AA0
6GT28116AB200AA0
6GT28116AB201AA0
6GT28116AB202AA0
6GT28116CA100AA0
6GT28116CA101AA0
6GT28116CA102AA0
6GT28211BC32
6GT28212BC32
6GT28214BC32
6GT28215BC32
6GT28216BC32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Consumo di corrente
(mA)
Tipo raccordo (dettagli) IP nominale N. componente produttore Temperatura ambiente min
(°C)
N. di ingressi digitali (max) N. di uscite (max) Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

738.37 €

1 4 giorni +70-VitiIP676GT28011BA10-25--3055756 GT 2801-1 BA10

789.92 €

1 4 giorni +70-VitiIP676GT28012BA10-25--4175756 GT 2801-2 BA10

3,656.56 €

1 Disponibile 7 giorni +552000VESAIP656GT28116AA100AA0-2544258258806 GT 2811-6 AA10-0AA0

3,667.48 €

1 Disponibile 8 giorni +552000VESAIP656GT28116AA101AA0-2544258258806 GT 2811-6 AA 10-1 AA0

3,704.65 €

1 Disponibile 7 giorni +552000VESAIP656GT28116AA102AA0-2544258258806 GT 2811-6 AA10-2AA0

3,416.24 €

1 7 giorni +552000VESAIP656GT28116AA104AA0-2544258258806 GT 2811-6 AA 10-4 AA0

2,556.85 €

1 Disponibile 16 giorni +552000VESAIP306GT28116AB200AA0-2544258258806 GT 2811-6 FROM20-0AA0

2,585.28 €

1 Disponibile 7 giorni +552000VESAIP306GT28116AB201AA0-2544258258806 GT 2811-6 FROM20-1AA0

2,585.28 €

1 Disponibile 28 giorni +552000VESAIP306GT28116AB202AA0-2544258258806 GT 2811-6 da 20-2 AA0

4,257.79 €

1 Disponibile 37 giorni +552000VESAIP656GT28116CA100AA0-2544258258806 GT 2811-6 CA10-0AA0

4,262.16 €

1 Disponibile 7 giorni +552000VESAIP656GT28116CA101AA0-2544258258806 GT 2811-6 CA 10-1AA0

4,257.79 €

1 Disponibile 7 giorni +552000VESAIP656GT28116CA102AA0-2544258258806 GT 2811-6 CA10-2AA0

545.48 €

1 7 giorni +70-VitiIP676GT28211BC32-20--84--6 GT 2821-1 BC32

606.69 €

1 Disponibile 32 giorni +70-VitiIP676GT28212BC32-20--83--6 GT 2821-2 BC32

588.24 €

1 7 giorni +70-VitiIP676GT28214BC32-20--3050506 GT 2821-4 BC32

606.69 €

1 Disponibile 7 giorni +70-VitiIP656GT28215BC32-20--3050506 GT 2821-5 BC32

676.65 €

1 Disponibile 7 giorni +70-VitiIP676GT28216BC32-20--4175756 GT 2821-6 BC32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione di esercizio(V DC) 24 Tipo prodotto Lettore PLOC Serie (PLC) Siemens-HMI

Supporto tecnico