Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
332-7121-500 |
332-7122-500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Compatibile con (dettagli) | Dimensioni | N. componente produttore | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cavo a 26 pin | (A x B x C x D x F) 33.0 x 44.0 x 8.0 x 16.0 x 14.0 mm | 332-7121-500 | 332-7121-500 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Cavo a 40 pin | (A x B x C x D x F) 51.0 x 62.0 x 8.0 x 16.0 x 14.0 mm | 332-7122-500 | 332-7122-500 |
Loading...
Caratteristiche staffa per cavi | per cavo a nastro | Colore | Ecru | Privo di alogeno | No |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | PA 6.6 | Materiale | Poliammide 6.6 | Temperatura max.(°C) | +50 |
Temperatura min.(°C) | 0 | Tipo prodotto | Supporto cavo | Gamma di temperatura(°C) | + 50 |
Configura
Proprietà di base
Compatibile con (dettagli)
Dimensioni
N. componente produttore
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali