Supporto cavo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TM 36
TM 48
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø fascio (max.)
(mm)
Intervallo di Ø del fascio Compatibile con (dettagli) Dimensioni N. componente produttore Tipo (produttore)

0.08 €

1 Disponibile 3 giorni 66 mm (max.)Raccoglitore cavi da 3,6 mm(A x B x C x H) 9 x 13 x 3.1 x 6 mmTM 36TM 36

0.24 €

1 Disponibile 3 giorni 1111 mm (max.)Raccoglitore cavi da 4,8 mm(A x B x C x H) 9.7 x 15 x 3.5 x 6.6 mmTM 48TM 48

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Ecru Metodo di serraggio Fissaggio a vite Privo di alogeno No
Materiale Poliammide 6.6 Tipo prodotto Supporto cavo

Supporto tecnico