Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RIV 163 |
RIV 263 |
RIV 463 |
RIVZN 163 |
RIVZN 263 |
RIVZN 463 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale contatto | N. componente produttore | Numero di pin | Proprietà della superficie | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone | RIV 163 | 1 | Rame | RIV 163 | Rame | |
0.49 € | 1 | Disponibile | 31 giorni | Ottone | RIV 263 | 2 | Con stagnatura | RIV 263 | Connettori a forcella 6,3 mm | |
0.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone | RIV 463 | 4 | Rame | RIV 463 | Connettori a forcella 6,3 mm | |
0.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone con stagnatura | RIVZN 163 | 1 | Con stagnatura | RIVZN 163 | Connettori a forcella 6,3 mm | |
0.59 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone con stagnatura | RIVZN 263 | 2 | Con stagnatura | RIVZN 263 | Connettori a forcella 6,3 mm | |
0.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone con stagnatura | RIVZN 463 | 4 | Rame | RIVZN 463 | Connettori a forcella 6,3 mm |
Loading...
Colore | Metallo | Angolo di collegamento(°) | 180 | Spessore connettore(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza connettore(mm) | 6.3 | Sezione trasversale | — | Ø foro | 5.5 + 0.05 mm |
Tipo isolamento | Non isolato | Materiale (dettagli) | Materiale rivetto = rame. tappo = ottone | Tipo prodotto | Collegamento a terra |
Spessore lamiera(mm) | 0.6 - 2.0 | Misura | 6.3 x 0.8 mm | Manicotto di supporto | No |
Configura
Proprietà di base
Materiale contatto
N. componente produttore
Numero di pin
Proprietà della superficie
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali