Ricarica per set di marcatori adesivi【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
80-61142799-0
7000058791
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stampa N. componente produttore Tipo (varie)

16.93 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 680-61142799-0Cifra “6”

16.93 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 87000058791Cifra “8”

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Bianco Con codice a colori Temperatura max.(°C) +121
Temperatura min.(°C) -40 N. di segnacavi 300 Caratteristiche dei segnacavi prestampati autoadesivo|Adattabile a posteriori
Tipo prodotto Ricarica per set di marcatori adesivi Serie (segnacavi) Scotchcode Adatto per 3M Scotchcode
Tipo (segnacavi prestampati) Numeri Material Poliammide

Supporto tecnico