Giunzione in linea termoretraibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AHMC-6/5

Codice componente
AHMC-6/5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

45.52 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ø cavo (max.)(mm) 19.20 Ø cavo (min.)(mm) 14.40 Gamma del Ø del cavo 14.40 - 19.20 mm
Sezione trasversale (max.)(mm) 19.20 N. componente produttore AHMC-6/5 Sezione trasversale min.(mm²) 1.50
Diametro nominale NYM, N(A)YY, N(A)2X2(2)Y(mm²) 5 x 1.5 - 5 x 6 Tipo prodotto Guaina cavo Tipo (produttore) AHMC-6/5

Si trova sulla pagina di Giunzione in linea termoretraibile, il codice articolo è il seguente: AHMC-6/5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AHMC-6/5.

Supporto tecnico