Marcatore adesivo stampato【1-5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
80-6114-2793-3
80-6114-2794-1
80-6114-2795-8
80-6114-2796-6
80-6114-2797-4
80-6114-2798-2
80-6114-2804-8
7000058782
7000058790
7000058792
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Stampa N. componente produttore N. di segnacavi Adatto per Gamma di temperatura
(°C)
Tipo (varie) Tipo (segnacavi prestampati)

16.93 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Bianco|Giallo080-6114-2793-375003M Scotchcode-Cifra “0”Numeri

16.93 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Bianco|Giallo180-6114-2794-175003M Scotchcode-Cifra “1”Numeri

16.93 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Bianco|Giallo280-6114-2795-875003M Scotchcode-Cifra “2”Numeri

16.93 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Bianco|Giallo380-6114-2796-675003M Scotchcode-Cifra “3”Numeri

16.93 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Bianco|Giallo480-6114-2797-475003M Scotchcode-Cifra “4”Numeri

16.93 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Bianco|Giallo580-6114-2798-275003M Scotchcode-Numero “5”Numeri

26.77 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Bianco|GialloL3|L2|L1|N|PE80-6114-2804-8125003M Scotchcode-Simbolo L1. L2. L3. N. messa a terraCaratteri speciali

63.95 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso0 - 9700005878225000--40 - +121Set SCOTCHCODE™Numeri

16.93 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Bianco|Giallo7700005879075003M Scotchcode-Cifra “7”Numeri

16.93 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Bianco|Giallo9700005879225003M Scotchcode-Cifra “9”Numeri

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con codice a colori Temperatura max.(°C) +121 Temperatura min.(°C) -40
Caratteristiche dei segnacavi prestampati autoadesivo|Adattabile a posteriori Tipo prodotto Marcatore adesivo stampato Serie (segnacavi) Scotchcode
Material Poliammide

Supporto tecnico