Fascetta per cavi a nodi【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABV 212
ABV 218
ABV 224
ABV 232
ABVS 230
ABW 214
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza fascetta per cavi
(mm)
Lunghezza fascetta per cavi
(mm)
N. componente produttore Diametro fascio max.
(mm)
Tipo (produttore)

1.53 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 3.50120ABV 21240ABV 212

2.05 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 3.50180ABV 21846ABV 218

2.37 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 3.90240ABV 22490ABV 224

3.40 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 4.40320ABV 23255ABV 232

2.37 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 8.70300ABVS 23050ABVS 230

1.53 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 3.90140ABW 21445ABW 214

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Ecru Dentatura Esterno Materiale (dettagli) Polietilene PE
Materiale Polietilene (PE) Temperatura max.(°C) +85 Temperatura min.(°C) -40
Tipo prodotto Fascetta per cavi a nodi

Supporto tecnico